Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
Vankat pistoliittimet
HC-M-ADP-EMC - Adapter
HC-M-ADP-EMC
-
Adapter
1420486
Adapter, application: Shield adapters
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Adapter
Application
Shield adapters
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1420486
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
AF7ACZ
Tuotekoodi
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
20,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
20,7 g
Tullitariffinumero
85389099
Alkuperämaa
AT
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)