Tunnelivalaistus Älykkäät valaistusratkaisut varmistavat maksimaalisen energiatehokkuuden ja turvallisuuden tunneleissa ja alikulkukäytävissä.

Sovellusinsinöörit suorittamassa tunnelivalaistuksen käyttöönottoa

Haaste


Valaistu tunnelin sisään- ja ulosajo

Vaihtelevat valoisuusolosuhteet

Valaistusteknisten järjestelmien ylläpitäjien, suunnittelijoiden ja asentajien on huolehdittava tunnelin tasaisesta, CIE88-standardin mukaisesta valaistuksesta ja valaistuksen voimakkuuden ohjaamisesta tilannekohtaisesti. Liikennemäärä ja mahdolliset hätätilanteet vaikuttavat oikeaan valaistustasoon. Jotta voidaan välttää onnettomuusriskejä, erityisesti tunnelin sisäänajossa vaaditaan valoisuusolosuhteiden herkkää mukautumista lisääntyvään pimeyteen.

Ratkaisu


Energiaa säästävä ja tarvekohtainen tunnelivalaistus

Etukäteen määritetyillä kytkentäkaappiratkaisuilla konfiguroit koko valaistusjärjestelmän nopeasti, helposti ja täysin ilman ohjelmointitarvetta. Yhdessä joustavasti käytettävän ja kestävän QPD-asennusjärjestelmän kanssa Tunnel Lighting Advanced -ratkaisu varmistaa aikaa säästävän asennuksen ja kunnossapidon. Huoltovälit pitenevät, ja käyttökustannukset pienenevät.
Älykäs ohjausjärjestelmä pitää ihanteellisen valaistustason koko tunnelissa yhdistelemällä valonvoimakkuuteen vaikuttavia parametreja. Tunnelin sisäänajossa mitatun luminanssin lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi myös senhetkinen liikenteen nopeus ja liikennetiheys. Koska valoa tuotetaan vain sen verran kuin tarvitaan, säästetään energiakustannuksissa, ja LED-valaisimien käyttöikä pitenee.

Valaistusratkaisun rakenne ja komponentit

Interaktiivinen kuvakartta: Tunnelin valaistusratkaisun rakenne ja komponentit
Plug & play -asennusjärjestelmä
Phoenix Contact toimittaa teho- ja väyläkaapelit kalustettuina työmaalle. Jokainen tunneliprojektissa käytettävä kaapeli katkaistaan valmiiksi määrämittaan, varustetaan tarvittavilla pistokkeilla ja merkitään. Joustavasti käytettävä ja kestävä QUICKON-pikaliitäntätekniikalla varustettu QPD-asennusjärjestelmä takaa valaistuksen nopean ja virheettömän asennuksen.
Plug & play -asennusjärjestelmä
Ohjausjärjestelmä
Esikonfiguroitu kytkentäkaappi sisältää kattavan ohjausjärjestelmän, jonka avulla kaikkia tunnelin valaistusparametreja voidaan hallita helposti etänä. Integroidut liitännät mahdollistavat helpon tiedonvaihdon ylemmän tason tunnelin ohjausjärjestelmän kanssa. Ohjausjärjestelmästä on saatavana kaksi versiota: perinteinen DALI-ohjaus sekä laajennettu, Phoenix Contactin oma Lumgate-ohjaus. Integrointi ohjausjärjestelmään tapahtuu tarpeen mukaan vakioprotokollien kautta.
Ohjausjärjestelmä
Anturit
Tunnelin sisääntulojen yläpuolella on anturit, jotka on kytketty ohjausyksikköön analogisten tulojen kautta. Anturit mittaavat tunneliaukkojen valaistusvoimakkuutta, minkä vuoksi sisäänkäyntialuetta voidaan säätää kirkkaammaksi tai hämärämmäksi ympäristön kirkkauden mukaan.
Anturit
Ohjausyksikkö
Älykäs Lumgate-valaistuksen ohjausyksikkö yhdistää keskusohjausjärjestelmän ja tunnelin valaisimet. Se soveltuu asennettavaksi muuntajakoteloihin tai suoraan valaisimeen. Ohjausjärjestelmästä on saatavana kaksi versiota: perinteinen DALI-ohjaus sekä laajennettu, Phoenix Contactin oma Lumgate-ohjaus. Integrointi ohjausjärjestelmään tapahtuu tarpeen mukaan vakioprotokollien kautta.
Ohjausyksikkö
Tunnelivalaisimet
Ohjausjärjestelmä mahdollistaa erilaisten tunneliparametrisignaalien perusteella etäohjatun himmennyksen ja kytkennän sekä kaikkien verkotettujen valaisimien kattavan diagnostiikan.
Tunnelivalaisimet
Energianjakojärjestelmä
TAP-Boxit (Tunnel Application Power) on kehitetty erityisesti tunnelin varmaa, palonkestävää ja helppoa energianjakelua varten. TAP-Box syöttää valaistusjärjestelmiin tehoa pääkeskuksesta. Näin suojaudutaan oikosuluilta pääkeskuksen suuntaan. Erittäin suuren toimintojen luotettavuuden ansiosta varmistetaan käytettävyyden säilyminen hätätilanteissa.
Energianjakojärjestelmä

Tunnelijärjestelmien älykäs valaistus

Valaistu tunnelin läpiajo
Sovellusinsinööri tekemässä Tunnel Lighting Advanced -ratkaisun visualisointia
Kytkentäkaappi tunnelivalaistuksen ohjaukseen
Valaistu tunnelin läpiajo

Älykäs ohjausjärjestelmä pystyy mukauttamaan valaistuksen voimakkuutta jatkuvasti tunnelin tiettyihin olosuhteisiin, kuten säähän, liikenteen nopeuteen ja tiheyteen sekä muihin antureista saataviin tietoihin.
Kytkentäelektroniikan ja LED-muuntajien ohjaukselle on määritelty 50 erilaista tilannetta. Lisäksi tallennettuna on 15 erikoistilannetta, joita käytetään ensisijaisesti esimerkiksi hätätapauksissa tai vaaratilanteissa.

Sovellusinsinööri tekemässä Tunnel Lighting Advanced -ratkaisun visualisointia

Tunnel Lighting Advanced -ratkaisun diagnostiikkatoiminto auttaa ennakoivassa huollon suunnittelussa. Tunnelin valaisimien mahdolliset häiriöt tai toimintakatkokset tunnistetaan jokaisen yksittäisen valopisteen jatkuvan energianmittauksen avulla. Vain yhdellä napin painalluksella järjestelmä oppii koko tunnelivalaistuksen virran ominaiskäyrät ja pystyy ilmoittamaan ylläpitäjälle poikkeamista.

Kytkentäkaappi tunnelivalaistuksen ohjaukseen

Asennusvalmiiden kytkentäkaappiratkaisujemme avulla rakennat koko valaistusjärjestelmän helposti ja aikaa säästäen. Valmiiksi ohjelmoidut ratkaisut voidaan yhdistää joustavasti jo olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin. Näin vähennät ohjelmointitarvetta jopa 75 %.

Edut

  • Joustava reagointi erilaisiin liikennetilanteisiin ja valoisuusolosuhteisiin
  • Plug & play -ominaisuus sekä muuntajien automaattinen osoitteenmuodostus helpottavat asennusta ja käyttöönottoa
  • Laajennettu diagnostiikkatila ja käyttöaika tehostavat huoltoa
  • Vakiovalojärjestelmä (Constant Light Output) kompensoi vanhenemis- ja likaantumisvaikutuksia

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Olen mielelläni tukena tunneliprojekteissasi.

Referenssit


Logo Phoenix Contactin ja Schréderin välinen kumppanuus

Maailmanlaajuinen kumppanuus Schréderin kanssa

Phoenix Contact ja sen monivuotinen kumppani Schréder edistävät yhteistyössä innovatiivisten tekniikoiden kehittämistä turvallista ja tehokasta tunnelivalaistusta varten. Schréderin valaistusasiantuntijat ja Phoenix Contactin automaatioasiantuntijat käyvät tiivistä vuoropuhelua. Varhaisessa vaiheessa tapahtuvan uusien tuotteiden ja ratkaisujen integroinnin lisäksi loppuasiakkaat hyötyvät kumppanuudesta myös huomattavasti lyhyempinä asennusaikoina.
Schréder ja Phoenix Contact täydentävät toisiaan asiantuntemuksensa osalta ihanteellisesti, ja tämä tekee niistä päteviä kumppaneita vaativien tunneliprojektien toteutuksessa kaikkialla maailmassa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.