Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Tunnelin ylijännitesuojaus Suojaa laitteet ja tunnelijärjestelmä ylijännitteiltä. Suojauskonseptimme ja -tuotteemme suojaavat järjestelmiä ja mahdollistavat tunnelin häiriöttömän toiminnan.

Salama tunnelin sisäänajon yläpuolella

Haaste


Ukkosmyrsky ja salamoita

Salamoiden aiheuttamat riskit

Liikennetunneleiden on oltava käytettävissä kellon ympäri. Ylijännitteiden seurauksena tapahtuva tunnelin sulkeminen tai pelastusjärjestelmän toimintahäiriö voi taloudellisten seikkojen lisäksi vaarantaa myös ihmishenkiä.

Ennaltaehkäise vauriot: ylijännitesuoja lisää merkittävästi sähköteknisten järjestelmien käytettävyyttä ja minimoi riskit. Ylijännitesuojalaitteiden ja samalla myös tehonsyötön valvonta tekee toimintahäiriöistä ennustettavia, ja huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella tehokkaammin.

Ratkaisu


Liikennetunnelin ukkossuojausvyöhykkeet

Tunneliin oikein sijoitettu ylijännitesuojaus

Tunnelin putki voidaan jakaa erilaisiin ukkossuojausvyöhykkeisiin, joiden vaihtumiskohtiin on asennettu ylijännitesuojalaitteet. Putken ensimmäiseen kytkentäkaappiin asennettavan 1. tyypin ylijännitesuojalaitteen avulla siitä tehdään vyöhyke 1. Kaikista seuraavista kytkentäkaapeista tulee 2. tyypin ylijännitesuojalaitteen avulla vyöhyke 2. Ulkopuolisiin rakenteisiin (mm. valvomot, muuttuvat liikennemerkit) sovelletaan ukkossuojausta koskevia vakiintuneita määräyksiä (IEC 62305).

Tehokas ylijännitesuojakonsepti tunneliin

Ylijännitesuojatuotteet
PT-IQ-ylijännitesuoja
Elektroniset ylivirtasuojat
Ylijännitesuojatuotteet

Jokainen liitäntä tarvitsee sopivan suojauksen. Laajassa tuotevalikoimassa on oikea ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen: nopea tiedonsiirto, kapea ylijännitesuoja MSO-tekniikkaan, kapea- tai leveäkaistaiset antennisignaalit sekä suorituskykyiset laitteet tehonsyöttöjärjestelmiin.

PT-IQ-ylijännitesuoja

Jos ylijännitesuojalaite ylikuormittuu, tunnelin elektroniikka ei ole enää suojattuna. Tunnelin keskeytymätöntä suojausta varten älykkäät komponentit antavat ilmoituksen, kun tehoraja on saavutettu. Näin voit vaihtaa ylijännitesuojalaitteen jo ennen toimintahäiriötä. Siten tunnelin käyttö jatkuu ennallaan.

Elektroniset ylivirtasuojat

Ylijännitteiden lisäksi myös ylikuormitus ja oikosulku vaarantavat tunnelin käytön. Tämä riski minimoidaan monikanavaisilla ylivirtasuojilla.
Onko suojattavia kanavia vain yksi? Siinä tapauksessa vain 6 mm kapeat riviliitinrakenteiset ylivirtasuojat ovat juuri oikea valinta.

Edut

  • Kuormittuneiden ylijännitesuojalaitteiden (Surge Protection Devices, SPD) tunnistaminen ja vaihtaminen ajoissa älykkäiden lisävarusteiden avulla
  • Kattava tuotevalikoima tarjoaa sopivan laitesuojauksen kaikkiin tarpeisiin
  • Minimoi ukkosen aiheuttamat tunnelin infrastruktuurin käyttökatkokset
  • Lisää tunnelin käytettävyyttä kestävästi

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja yhdessä löydämme optimaalisen ratkaisun.

Whitepaper-julkaisu Kyberturvallisuus
Tunnelijärjestelmien turvallinen etäkäyttö

Lue whitepaper-julkaisusta, miten voit maksimoida järjestelmien etäkäytön turvallisuuden ja suojautua kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.

Tilaa whitepaper-julkaisu
Turvallinen tiedonsiirto