Tunnelin ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Energiatehokkailla ja taloudellisilla automaatioratkaisuillamme voit varmistaa tienkäyttäjien turvallisuuden ja ympäristösäädösten noudattamisen.

Tunnelin ilmanvaihtolaitteisto

Haaste


Tunneli, jossa on kattoilmanvaihto

Vaihteleva ilmanlaatu käytön aikana

Tietunneleiden liikenneolosuhteiden vuoksi tunnelin hapensaannin, näkyvyysolosuhteiden ja saastepitoisuuden jatkuva valvonta on välttämätöntä. Jotta ilmanlaatu pysyisi normaalikäytössä hyvänä, ilmanvaihto on tiiviissä yhteydessä liikenteenohjaustekniikkaan. Erityisesti tulipalon sattuessa on taattava ilmanvaihdon käytettävyys, jotta voidaan ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.

Ratkaisu


Kuva tunnelissa sattuneesta onnettomuudesta ja syttyneestä tulipalosta

Savun ja lämmön poistoimu tulipalon sattuessa

Jos tunnelissa syttyy tulipalo, pelastushenkilöstön ja muiden tienkäyttäjien altistuminen savulle ja kuumuudelle on estettävä pelastustoimien suorittamista varten. Tunnelin putkistossa olevan savun ja kuumuuden hallintaan käytetään siihen tarkoitettua ilmanvaihdon ohjausta. Tulipalon tilanteesta riippuen ilmanvaihtoa käytetään poistoimu- tai painetoimintatilassa. Tapa, jolla ilmanvaihtoa ohjataan tulipalotilanteessa, riippuu suurimmaksi osaksi siitä, pystytäänkö palonlähde paikantamaan tunnelin putkistosta. Savun pääsy evakuointikuiluun estetään tuottamalla ylipaine.

Ratkaisumme sovelluksiisi

Auton pakoputki ja pakokaasua
Kattotuuletin tunnelissa
RFC 4072R - redundanttinen ohjaus kuitukaapelilla
Auton pakoputki ja pakokaasua

Phoenix Contact mahdollistaa anturijärjestelmien yhdistämisen nopeasti ja helposti tie- ja rautatietunneleissa. Suunnittele tehokkaasti hyödyntämällä ohjelmistokirjastojemme valmiita toimilohkoja.

Käytä osatoimintoja esimerkiksi NOx-, CO- tai CO₂-pitoisuuksien seurantaan, jotta hankkeiden toteutus käy entistä tehokkaammin.

Kattotuuletin tunnelissa

Ilmanvaihtojärjestelmä kuuluu moottoriajoneuvoille tarkoitettujen tunnelien suurimpiin energiankuluttajiin. Vastaavasti tärkeää on tuulettimien käyttölaitteiden energiatehokas käynnistys ja käyttö. Integroimalla käyttölaitteet tunnelinohjaukseen poikkeamat normaalista toiminnasta havaitaan ajoissa.
Hyödy jatkuvan valvonnan ja tilaan perustuvan kunnossapidon tuomasta lisääntyneestä tehokkuudesta.

RFC 4072R - redundanttinen ohjaus kuitukaapelilla

Ilmanvaihtolaitteilla on keskeinen merkitys tunnelin turvallisuuden kannalta. Ei pelkästään tulipalon sattuessa, vaan myös liikennemäärän kasvaessa raittiin ilman syöttö pitää häkä- ja dieselpakokaasumäärät määrätyllä tasolla. Jotta vältetään ilmanvaihtojärjestelmän toimintahäiriöt, ohjaus suunnitellaan redundanttiseksi.

Phoenix Contact tarjoaa sopivia ratkaisuja ilmanvaihdon käytettävyyden varmistamiseen ja redundanttiin suunnitteluun.

Liikennekamerat tien yläpuolella

Tunnelijärjestelmien turvallinen etäkäyttö

Käytettävyydeltään hyvien ja luotettavien verkko- ja valvontainfrastruktuurien avulla luot perustan tunnelin luotettavalle toiminnalle. Tuemme sinua tehokkailla valokuitu- ja kupari-infrastruktuureihin sekä langattomiin infrastruktuureihin soveltuvilla tuotteilla.

Redundantteihin verkkorakenteisiin soveltuvat ratkaisumme täyttävät kaikki tarvittavat turvallisuus- ja kaistanleveysvaatimukset, jotka koskevat turvallista ja häiriötöntä pääsyä liikennevalvomosta Kulloisetkin redundanssitasot mahdollistavat saumattoman tiedonsiirron kaikissa tunnelisovelluksissa. Näin asiaankuuluvat protokollat voidaan välittää eteenpäin reaaliajassa myös silloin, jos järjestelmässä esiintyy jokin osittainen vikaantuminen esimerkiksi viallisen laitteen tai yhteyden takia. IEC 62443 -sertifioidut neuvontapalvelumme ja nykyaikaisten salausstandardien käyttö suojaavat tietoja.

Lue whitepaper-julkaisusta, miten voit maksimoida järjestelmien etäkäytön turvallisuuden ja suojautua kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.

Edut

  • Anturijärjestelmät on nopea ja helppo yhdistää esivalmisteltujen ohjelmisto- ja sovellusratkaisujen avulla.
  • Vähäinen suunnittelun tarve alentaa kustannuksia.
  • Kysynnän mukaan ohjattu ilmanvaihto tekee käytöstä taloudellista.
  • Redundantit verkko- ja ohjausinfrastruktuurit parantavat ilmanvaihdon käytettävyyttä.
  • Järjestelmän käyttäminen etänä on turvallista.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.