Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Falkenbergin aurinkopuiston optimaalinen tuotto Aurinkopaneelien seurantalaitteiden suuntaohjaus takaa järjestelmän luotettavan toiminnan.

Falkenbergin seurantapuisto

Asiakasprofiili


Toimitusjohtaja Josef Ecker keskustelee Phoenix Contactin työntekijän kanssa

Kunkin aurinkopaneelien seurantalaitteen teho on 35 kW

Landshutissa toimiva Elektro Ecker GmbH & Co. KG perusti vuonna 2017 seurantapuiston entiselle armeijan alueelle, missä se on toiminut siitä lähtien. Ennen panosvarastoina toimineissa bunkkereissa on 22 aurinkopaneelien seurantalaitetta. Puistoon asennettu kokonaisteho on 770 kW.

Haaste


Palvelinohjaus keskuskytkentäkaapissa

Palvelinohjauksen kautta ohjataan auringonseurantalaitteiden 22 client-ohjausta

Jokainen seurantalaite käsittää 143 aurinkopaneelia, joista kunkin nimellisteho on 245 W. Aurinkopaneelit suunnataan kaksiakselisesti auringon asentoon nähden. Yhden aurinkopaneelien seurantalaitteen kokonaispaino on 55 t ja teho 35 kW.

Aluksi yksittäisiä seurantalaitteita hallittiin ei-teollisilla Raspberry Pi -pienoistietokoneilla. Nopeasti kuitenkin jouduttiin toteamaan, että ratkaisu ei toiminut luotettavasti. Lyhyen käyttöajan jälkeen se pysähtyi kokonaan. Oli löydettävä nopeasti soveltuva vaihtoehto, jotta tuotantotappiot, jotka johtuivat seurantalaitteiden puuttuvasta suuntautumisesta auringon sijainnin mukaan, saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä. Elektro Ecker oli jo aiemmin saanut hyviä kokemuksia Phoenix Contactin ohjaustekniikasta aurinkosähköpuistojen syötönohjausjärjestelmässä. Tämän takia Josef Ecker keksi idean toteuttaa aurinkopaneelien seurantalaitteen suuntaohjaus yrityksen teollisuusohjaimilla.

Ratkaisu


Client-ohjaus ILC 131 ETH

Client-kytkentäkaapissa Elektro Ecker käyttää modulaarista ILC 131 ETH -pienohjausta

Jokaiseen seurantalaitteeseen on kiinnitetty kaksi invertteriä sekä client-kytkentäkaappi, jossa on tarvittava ohjaustekniikka. Ohjelmoitavana logiikkana Elektro Ecker käyttää modulaarista ILC 131 ETH -pienohjausta, mikä helpottaa järjestelmien automatisointia. ILC 131 ETH toimii PROFINET-laitteena tai Modbus TCP-clientinä. Komentonsa se saa ylemmän tason palvelinohjauksesta. Kyseessä on Axioline Controller AXC 1050, jonka kytkentäkaappi sijaitsee keskeisellä paikalla aluetta. Ohjauksessa on tukeva rakenne, jossa on sisäänrakennettu keskeytymätön teholähde sovelluksen kohdennettua poiskytkentää varten sekä sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset täyttävä kotelo. Suuren tiedonsiirtonopeuden lisäksi USB-liitäntä tarjoaa nopean pääsyn ohjaukseen esimerkiksi diagnostiikkaa vaativissa tilanteissa.

Kattava Solarworx-kirjasto sisältää toimilohkoja, joilla lasketaan auringon kulkureitti ja ohjataan aurinkopaneelien seurantalaitetta. Sen avulla Josef Ecker ja hänen tiiminsä onnistuvat ohjelmoimaan aurinkopaneelisovelluksensa nopeasti. Kirjastoa, johon sisältyvät dataloggerin sekä invertteriliitännän ohjaimet, laajennetaan jatkuvasti. Esiohjelmoidut toimilohkot testataan perusteellisesti, mikä varmistaa projektin nopean toteuttamisen ja myös laitteiston luotettavan käytön. Tuulianturin avulla palvelinohjaus mittaa tuulinopeuden. Mikäli tuulikuormitus on liian suuri, AXC 1050 antaa alemman tason client-ohjauksille komennon siirtää seurantalaite pois tuulista.

Palvelinohjausyksikön sisältävän kytkentäkaapin vieressä sijaitsee muuntaja-asema, jossa vaihtojännitteet muunnetaan pienjännitteestä keskijännitteeksi. Verkkoliitäntäpiste, jossa aurinkoenergia syötetään verkkoon, sijaitsee seurantapuiston ulkopuolella. Paikallisen sähköverkon ylikuormituksen välttämiseksi Elektro Ecker on asentanut Phoenix Contactin syötönsäätimen. Jos aurinkopaneelin seurantalaitteet tuottavat liikaa sähköä, energiantuotantojärjestelmän ohjain varmistaa, että yksittäiset invertterit sammutetaan. Se välittää vaadittavat signaalit palvelinohjauksen kautta client-ohjaimelle.

Yhteystiedot

Ryhmäkuva aurinkoenergian asiantuntijoista
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti kestävää energiantuotantoa.
Falkenbergin aurinkopuisto ylhäältä päin

Seurantalaitteiden suuntaohjaus optimoi Falkenbergin aurinkopuiston tuoton

Yhteenveto

Seurantapuiston perustaja ja ylläpitäjä Josef Ecker on vakuuttunut Phoenix Contactin suuntaohjausratkaisusta. Se toimii luotettavasti. Siksi aurinkopaneelien asiantuntija voi kuvitella rakentavansa lähitulevaisuudessa sähkövaraston aurinkopuistoonsa. Silloin aurinkopaneelijärjestelmän tehoa ei tarvitse enää laskea. Sen sijaan ylimääräinen virta varastoidaan ja syötetään myöhemmin takaisin verkkoon verkon ollessa alikuormitettu.

Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.