PLCnext Technology yhdistää IT- ja OT-maailman
Valmista sovelluksesi IIoT:hen ja Industry 4.0:aan
PLCnext Technology on teollisuuden automaation ekosysteemi, joka koostuu avoimesta laitteistosta, modulaarisesta suunnitteluohjelmistosta, maailmanlaajuisesta yhteisöstä ja digitaalisesta ohjelmistojen markkinapaikasta. Digitalisaatio ja globalisaatio asettavat teollisuuden automaatiolle uusia vaatimuksia. Avoimen automaatiojärjestelmän räätälöity suunnittelu on siinä yhtä tärkeää kuin joustava, modulaarinen laajentaminen. IEC 61131-3 -standardin mukaisen PLC-järjestelmien vakio-ohjelmoinnin lisäksi myös rinnakkainen ohjelmointi ja ohjelmointikielien, kuten C/C++, C# tai MATLAB® Simulink®, yhdistely on mahdollista reaaliaikaisesti PLCnext Controlin avulla. Nopeuta sovelluksen kehittämistä maksuttomalla PLCnext Engineerin perusversiolla. Tai hyödynnä tuttua ohjelmointiympäristöä – sinä päätät! Helppo pilvi-integrointi, mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja jatkuvasti kasvavaa PLCnext-yhteisön tietotaitoa - hyödynnä yhteistyön uusia muotoja. Tästä seuraavat ratkaisusovellukset, ohjelmistomoduulit, Runtime-järjestelmät ja toimintolaajennukset ovat saatavana PLCnext Storesta, ja ne säästävät valtavasti aikaa ja kustannuksia sovelluksen suunnittelussa. Siten PLCnext Technology on optimaalinen ekosysteemi nykyaikaisen automaation haasteisiin.
IEC 61131-3 -standardin mukaisten ja korkean tason kielten reaaliaikaisuus ja yhdisteltävyys
PLCnext Control
PLCnext Control on laitteisto PLC PLCnext Technology -ekosysteemiä varten. Siksi on mahdollista toteuttaa automaatioprojekteja ilman valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksia. Linux-Kerneliin perustuvat PLC-logiikat ovat reaaliaikakykyisiä sekä IEC 61131-3 -standardin mukaisten että korkean tason kielten, kuten C/C++ ja Matlab® Simulink®, osalta. Niissä patentoitu tehtävänhallinta mahdollistaa IEC 61131-3 -koodin, korkean tason kielten ja mallipohjaisten työkalujen vapaan yhdistämisen yhteen tehtävään. Muodosta suora yhteys PROFICLOUDiin tai mihin tahansa muuhun pilveen ja integroi yksittäisiä pilvipalveluja. Käytä prosessien optimointiin järjestelmäsi tietoja. Siten parannat tuotteidesi laatua, alennat kustannuksia ja vältät käynnissä olevaan järjestelmään tehtävät toimenpiteet. Tietosi ovat suojassa, koska PLCnext Control on suojattu suunnittelulla standardin IEC 62443 mukaan. PLCnext Control -tuoteperhe sisältää skaalattavia ohjauksia IP20-kotelointiluokassa. Perussovellusten modulaarisista ohjauksista ja keskitetyistä suurteho-ohjauksista aina PC-pohjaisiin Edge-laitteisiin - tästä tuoteperheestä löytyy aina lopiva ratkaisu projektiisi. Modulaariset ohjausyksiköt tuovat joustavuutta aseman kokoonpanoon. Valitse monista erilaisista I/O-moduuleista ja laajenna ohjauksen liitäntöjä ja toimintoja vasemmalle liitettävillä moduuleilla. Jos haluat toteuttaa KI- tai Edge-sovelluksia, tuotevalikoimamme tarjoaa myös niihin erityisesti optimoituja laitteistoja. Myös uusia tekniikoita, kuten OPC UA, TSN JA 5G, voidaan integroida avoimen Linux-ytimen ansiosta. Siten PLCnext Control tarjoaa luotettavuutta myös tulevaisuudessa.
Ota PLCnext Control käyttöön nopeammin!
Kokonaisvaltainen ohjelmointi yhdessä käyttöliittymässä säästää valtavasti aikaa ja rahaa. Toimintolisäosilla joustavasti ja yksilöllisesti laajennettavan PLCnext Engineer -ohjelmistoalustan myötä saat maksuttoman ohjelmiston kaikkiin PLCnext Controlin suunnittelutehtäviin:
Konfigurointi
Ohjelmointi IEC 61131-3 -standardin mukaan
Visualisointi
Diagnostiikka
Yhdistämällä kaikki olennaiset toiminnot suunnitteluprosessia varten yhteen ohjelmistopakettiin koko projektisuunnittelu voidaan toteuttaa yhdessä ainoassa suunnitteluympäristössä.
Joustava suunnittelutyökalu ei kuitenkaan ole vain all-in-one-työkalu perinteiseen ohjelmointiin, koska se yhdistää kaikki suunnitteluprosessien perustoiminnot samaan ohjelmistoon. Lisäksi ohjelmiston käyttö on vaivatonta, kun kyse on korkean tason kielen ohjelmien ja vakioautomaation yhdistämisestä.
Pystyt hyödyntämään tuttua ohjelmointiympäristöä! PLCnext Engineer tarjoaa helpon mahdollisuuden konfiguroida PROFINET-verkot, integroida korkean tason kielen ohjelmia tai MATLAB® Simulink® -malleja ja ottaa käyttöön ja hallita niitä PLCnext Controlissa.
Sovellukseen räätälöitynä suunnittelualustaan voidaan integroida helposti lisää toimintolisäosia, kuten turvaratkaisu, MATLAB® Simulink® -katseluohjelma tai visualisointigeneraattori.
Nopeuta sovelluksen kehittämistä myös käyttämällä valmiita ratkaisuja ja ohjelmistomoduuleja PLCnext Storesta. Mukauta ohjelmisto omiin tarpeisiisi. PLCnext Engineerin modulaarisen rakenteen ansiosta sinulla on siihen rajattomat mahdollisuudet.
Kokemusraportit, sovellukset, asiantuntijoiden neuvot, 24/7-tuki, tapahtumat ja verkkoseminaarit, lanseerattavat uutuudet tai alan trendit - tästä löydät kaiken samasta paikasta.
Lisääntyvän digitalisaation ja globalisaation seurauksena uudet yhteistyön muodot tulevat mahdollisiksi ja tarpeellisiksi. Sovelluskehityksen lyhyemmät syklit ja lisääntynyt kilpailu asettavat yrityksille uusia haasteita, joihin on vaikea vastata yksin. Siksi Phoenix Contact panostaa tehokkaampaan yhteistyöhön ja joukkotietoon. PLCnext Technologyn ansiosta useat eri alojen kehittäjät voivat työskennellä yhdessä projektin parissa. Tämä nopeuttaa sovellusten kehittämistä monimutkaisissakin käyttökohteissa. Hyödynnä esimerkiksi GitHubin avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Yhteisön ansiosta koodi on vähemmän alttiina vioille, ja ohjelmavirheiden korjaukset ovat käytettävissä nopeammin. Siten lisäät innovaatiovoimaa ja säästät resursseja. Pidä meihin yhteyttä PLCnext-yhteisön verkkosivuston sekä sosiaalisen median kanavien kautta. Saat ensimmäisenä tietää laiteohjelmistopäivityksistä ja uutuustuotteista. Keskustele milloin tahansa muiden käyttäjien kanssa, jaa kokemuksiasi tai esitä kysymyksiä foorumilla. Business Lounge tarjoaa lisäksi alan uusimpia trendejä ja jo toteutettuja käyttötapauksia "Made with PLCnext Technology". Jos haluat syventyä tarkemmin PLCnext Technology -ekosysteemiin, käytettävissäsi on suuri valikoima opetusvideoita, verkko-oppimista ja verkkoseminaareja.
Ajan ja kustannusten säästö sovelluksen kehittämisessä
PLCnext Store
Jatkuvasti etenevän digitalisaation vuoksi monimutkaiset ohjelmistotoiminnot valtaavat automaatioprojekteissa yhä enemmän tilaa. Tämä vaatii yhä erikoistuneempaa ohjelmistotuntemusta sovelluksen kehittämisessä. Jokaisella ohjelmoijalla ei ole tarvittavaa tietotaitoa. Juuri siksi Phoenix Contact on vakiinnuttanut digitaalisen PLCnext Store -ohjelmistomarkkinapaikan.
PLCnext Storessa on ohjelmasovelluksia (applikaatioita), joilla pystyt laajentamaan PLCnext Controlin toimintoja suoraan ja helposti. Näin voidaan tehostaa kehitysprosesseja merkittävästi. Sovellusvalikoima ulottuu nopeutetun ohjelmoinnin ohjelmistokirjastoista aina valmiiksi ohjelmoituihin sovelluksiin, joita voidaan käyttää ilman ohjelmoinnin tuntemusta. Avoin Store tarjoaa mahdollisuuden myös kolmannen osapuolen kehittämien sovellusten myymiseen. PLCnext Storesta saat erilaisia sovelluksia jokaiseen käyttötarkoitukseen. Dynaamisesti kasvavan valikoiman ansiosta monipuolisuus ja käyttömahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti. Tuleville laajennuksille ei ole asetettu rajoja.
Inspiroidu - PLCnext Store tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja luovia ideoita, myös hyvin erityisiin vaatimuksiin.
Meidän on nopeutettava kehitystyötä ja lisättävä innovaatiovoimaa hyödyntämällä olemassa olevia mahdollisuuksia. PLCnext Store on tarkoitettu koko alan kollektiivisen älyn hyödyntämiseen.
Ulrich Leidecker
PLCnext Technologyn edut
PLCnext Technologyn ansiosta eri sukupolvia edustavat ja eri ohjelmointikieliä käyttävät suunnittelijat voivat itsenäisesti työskennellä ohjausohjelman parissa. Klassisen PLC-maailman edut sekä PLCnext Technologyn avoimuus ja joustavuus mahdollistavat monimutkaisten järjestelmien nopean kehittämisen.
Tehtävissä voidaan tarpeen mukaan yhdistellä erikielisiä käskysarjoja. PLCnext Technologyn tehtävänohjaus, jolle on haettu patenttia, mahdollistaa eri lähteistä saatujen aliohjelmien suorittamisen perinteisen IEC 61131 -PLC-ohjelman tapaan – lausekieliset ohjelmat muuttuvat automaattisesti deterministisiksi. Alusta varmistaa yhdenmukaisen datasiirron ja ohjelmakoodin synkronoidun suorittamisen.
PLCnext Technology mahdollistaa itsenäiset, toisistaan riippumatta toteutetut ohjelmanosat ja täydelliset sovellukset omien vaatimusten mukaan. Avoimen lähdekoodin ohjelmien ja sovellusten käyttäminen parantaa kehitysprosessien tehokkuutta. Tuleville laajennuksille ei ole asetettu rajoja.
PLCnext Technology mahdollistaa nykyisten ja tulevien liityntöjen ja protokollien integroimisen avoimiin, tehokkaasti verkotettuihin automaatiojärjestelmiin. Uusia, IoT-pohjaisia liiketoimintamalleja toteutetaan käyttäen suoria yhteyksiä pilviperustaisiin palveluihin ja tietokantoihin.
PLCnext Technologyn avoimuus sallii käyttää haluttua ohjelmointikieltä, oli se sitten IEC 61131:n mukainen kieli tai korkean tason kieli. Kun käytössä on tuttu suunnitteluympäristö, esimerkiksi PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse tai Visual Studio, yksilöllisen ratkaisun kehittäminen on vaivatonta.
PLCnext Technologylla toteutetut projektit
PLCnext Technology on paljon enemmän kuin vain suuri visio. Jo nyt monia projekteja toteutetaan eri aloilla. Ohjaamme oluenvalmistusmenetelmiä yhteisömme kehittämillä ideoilla tai poistamme rikkaruohoja ratakiskoilta reaaliajassa. Mielenkiintoisia alueita on paljon.
Meille on erittäin tärkeää, että huolehdimme IT-turvallisuudesta ja pysymme aina ajan tasalla.