Erilaisia riviliittimiä, joissa sivulle sijoitettu johdinliitäntä

PTV-riviliitintuoteperhe

PTV-modulaaririviliittimissä yhdistyvät työkaluttoman push-in-liitännän ja ruuviliitännän sivulle sijoitetun johdinliitännän edut. Siksi voit PTV-liittimien avulla tehdä suoria ja nopeita liitäntöjä sekä johdotuksia yhdellä liittimellä johtimia taivuttamatta.

Edut

  • Johdin- ja liitäntämerkintöjen helppo kiinnitys ja luku
  • Selkeä johdotus ilman taivutussäteitä
  • Aikaa säästävä ja huoltovapaa johdinliitäntä push-in-suorapistotekniikalla ilman työkaluja
  • Johtimen helppo irrottaminen ilman erikoistyökaluja
  • Vääntömomentista riippumaton kosketuslaatu jousikoskettimen ansiosta
  • Ruuviliitäntäjohdotuksen kytkentäkaapin sijoittelukaaviota voidaan käyttää useita kertoja sivulle sijoitettujen johdotusten vuoksi
  • CLIPLINE complete -tarvikkeiden käyttö
Push-in-riviliitin, jossa on sivulle sijoitettu johdotus ja läpinäkyvä kosketinkammio

Sivulle sijoitettu push-in-liitäntä

Push-in-tekniikka

PTV-liittimien avulla voit liittää jäykkiä tai pääteholkilla varustettuja johtimia suoraan ilman työkaluja. Liittimen jousirakenteen ansiosta voit liittää helposti ilman työkaluja jopa 0,5 mm²:n jäykkiä johtimia. Kosketinjousi avautuu automaattisesti, kun johdin työnnetään sisään, ja varmistaa näin tarvittavan puristusvoiman.

Taipuisat ja pääteholkittomat, jopa 0,14 mm²:n johtimet liitetään helposti painikkeiden avulla. Kosketinjousen avulla voidaan taata maksimaalinen kosketusvoima ja vetolujuus sekä tärinänkestävä ja kaasutiivis liitäntä johdinkoosta riippumatta. Laadukas, pintakäsitelty kupariseos takaa alhaisimmat siirtovastukset ja maksimaalisen virransiirron.

Läpivientiliittimet ja erilaiset monijohdinliittimet samassa liitinsarjassa.

Läpivienti- ja monijohdinliittimet

Läpivienti- ja monijohdinliittimet

Läpivientiliittimet ja monijohdinliittimet ovat rakenteeltaan kompakteja. Riviliittimet voidaan silloittaa joustavasti, ja merkintöjen lisääminen niihin käy nopeasti ja helposti. Lisäksi liittimet on helppo ja nopea koestaa niiden koestuspaikkojen kautta tai toimintourasta. Siten liittimet ovat liitäntätekniikan moniosaajia.

Useita kaksikerrosliittimiä samassa liitinsarjassa

Kaksikerrosliittimet, joissa selkeät liitäntäpisteet

Kaksikerrosliittimet

Kaksikerrosliittimet ovat samoin hyvin kompakteja riviliittimiä, joilla voit liittää kaksi potentiaalia rinnakkain. Kaksinkertaisen toimintouran ja erilaisten siltavaihtoehtojen ansiosta kaksikerrosliittimet voidaan liittää pysty- ja vaakasuuntaisesti. Näin ollen vierekkäisten liittimien lisäksi voidaan liittää myös eri tasoissa olevia liittimiä.

Kaksikerrosliittimissä on lisäksi selkeät liitäntäpisteet. Se mahdollistaa esteettömän pääsyn alempaan liitäntätasoon ja sen painikkeisiin myös täysimittaisella johdotuksella.

Sulakeliittimet samassa liitinsarjassa

Sulakeliittimet

Sulakeliittimet

PTV-sulakeliittimillä voidaan integroida järjestelmään tyypin G 5 x 20 sulakkeita tilaa säästäen ja selkeästi. Sulakkeiden vaihtaminen on nopeaa ja vaivatonta käännettävän vivun ansiosta.

Sivulla olevan johdinliitännän ansiosta sulakeliittimen vivun voi avata vaivattomasti ja kokonaan johdinten ollessa liitettyinä. Sivulla olevan johdinliitännän ansiosta sulakeliittimen vivun voi avata vaivattomasti ja kokonaan johdinten ollessa liitettyinä.

Erotus- ja veitsierotusliittimet samassa liitinsarjassa

Erotus- ja veitsierotusliittimet

Erotus- ja veitsierotusliittimet

Sivuun sijoitetulla johdinliitännällä varustettujen PTV-erotusliittimien avulla signaalivirtojen katkaisu voidaan tehdä ahtaissa tiloissa selkeästi. Liittimien tuotevalikoimassa on niin toimintouraisia kuin toimintourattomiakin malleja.

Veitsierotusliittimien virtapiirit voidaan avata helposti vakioruuvitaltalla. Lukitsemalla erotusvipu pääteasentoon voidaan veitsierotusliittimien kytkentätilat varmistaa pysyvästi ja tunnistaa aina selvästi. PTV-erotusliittimissä on sen sijaan erotusalue, jossa voit ilman työkaluja ottaa käyttöön erilaisia toimintopistokkeita.

Jotta paras mahdollinen koestusmahdollisuus voidaan taata varustetusta toimintourasta huolimatta, liittimissä on kaksipuoliset koestuspaikat. Koestuspaikat takaavat helpon ja varman koestusmahdollisuuden. Tasainen kosketus virtakiskoon takaa luotettavat koestustulokset.

Erotusperusliittimien erotusalue sisältäen erilaiset toimintopistokkeet

Monitoiminen erotusalue

Monitoiminen erotusalue

PTV-erotusliittimissä on standardoitu erotusalue. Erotusalueelle voidaan kytkeä erilaisia pistokkeita, kuten esim. sulake-, komponentti-, eriste- ja läpivientipistokkeita. Tämä vaihtelevuus mahdollistaa kytkentälaitteiston muokkaamisen omiin tarpeisiin sopivaksi. Ota käyttöön toimintopistoke. Muuta erotusliitin nopeasti ja vaivattomasti komponenttiliittimeksi, sulakeliittimeksi tai läpivientiliittimeksi.

Mittausmuuntimen erotusliitinlohko, joissa koestusholkit

Mittausmuuntimen erotusliittimet, joissa koestusholkit

Mittausmuuntimen erotusliittimet

Mittausmuuntimen erotusliittimien käyttöalueena ovat kaikki kytkentälaitteistojen sekundäärijohdotuksen sovellukset muuntimille ja signaaleille. Muunninliittimiä on saatavana 6 mm²:n nimellispoikkipinnalla, ja niiden nimellisjännite on enintään 1 000 V ja nimellisvirta enintään 30 A.

Muunninliittimet eroavat toisistaan siten, että versiossa 6/S koestusholkit voidaan valinnaisesti lisätä lisätarvikkeina. 6/S-P-versiossa 4 mm:n koestusholkit ovat jo valmiina paikoillaan toimitettaessa. Versio valitaan omien tarpeiden mukaan.

Integroiduilla koestusholkeilla varustetulla versiolla säästät aikaa ja rahaa johdotuksen kokoonpanossa. Versiossa, jossa ei ole valmiina koestusholkkeja, voit käyttää Phoenix Contactin eristettyjä koestusholkkeja. Siten koestus- ja mittaustehtäviä voidaan suorittaa myös standardin IEC EN 61010-031 mukaisilla kosketussuojatuilla mittausjohdoilla.

Tyypin 2 push-in-ylijännitesuoja

Tyypin 2 push-in-ylijännitesuoja

Tyypin 2 push-in-ylijännitesuoja

VAL-MS-PT on maailman ensimmäinen tyypin 2 ylijännitesuojalaite, jossa on käytetty push-in-liitäntätekniikkaa. PTV on integroitu ylijännitesuojaan ja helpottaa siten asennusta. Suositellun nimellisvääntömomentin testausta ei tarvita.
Mahdollisuus läpimenojohdotukseen säästää lisäksi tarvittavaa asennusmateriaalia. Varmista suojalaitteiden valvonta valinnaisella etähälytyskoskettimella, joka voidaan myös asentaa helposti läpimenojohdotukseen.