Patch-paneeli

Patch-paneeli

Patch-paneelit toimivat liittymämoduuleina kenttä- ja kytkentäkaappikaapeloinnin välillä. Uusissa DIN-kiskolaitteissa on nykyään perinteisen RJ45-liitännän ohella push-in-, IDC- tai ruuviliitäntä. Näin säästyy paljon asennusaikaa. Saatavissa on versiot, joissa on integroitu ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta. Tuotevalikoimaa täydentävät Power over Ethernet (PoE) -injektorit, joiden avulla erillisiin Ethernet-laitteisiin lähetetään dataa ja jännitettä yhteisen kaapelin kautta.

Edut

  • Nopea ja helppo asennus
  • Suuri valikoima erilaisia liitäntätekniikoita
  • Ylijännitesuojaus parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Suojavirtojen valvonta suojavirtojen diagnosointiin EMC:n tai potentiaalierojen perusteella
  • Liitäntätila on peitetty etupuolen kannella
  • Kompakti rakenne
Patch-paneeli Ethernet-kaapelointiin
Patch-paneeli Ethernet-kaapelointiin YouTube

Monipuoliset liitäntätekniikat ja peitetty liitäntätila

Lisää joustavuutta ja ajansäästöä asentamiseen: valittavissa on IDC-, push-in-, ruuvi- ja RJ45-liitäntä.

Peitetty kaapeliliitäntätila: läppäkansi peittää kenttäkaapelipuolen liitäntätilan, jossa ovat liittimet ja suojakytkentä. Näin syntyy yhtenäinen asennusympäristö. Näkymä on silmää miellyttävä, ja lisäksi herkät liitäntäjohdot ovat suojassa ulkoisilta vaikutuksilta.

Suojan kytkeminen ilman työkaluja: liittäminen ilman katoavia osia

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Kaapelisuoja kytketään laitteeseen helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tarvitsee vain asettaa kaapeli sille varattuun kouruun ja sulkea suojakansi. Edut: lyhyt asennusaika, liittäminen ilman työkaluja, ei katoavia osia.

Ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta kenttäkaapelin puolella
Häiriöiden välttäminen potentiaalintasauksella YouTube

Ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta kenttäkaapelin puolella

Patch-paneelista on saatavissa versiot, joissa on uusina toimintoina integroitu ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta. Integroitu ylijännitesuoja suojaa laitteita ja järjestelmää äkillisiltä jännitepiikeiltä datajohtimissa. Kaapeliperustaista suojavirtojen valvontaa voi käyttää Power-over-Ethernet -sovelluksissa diagnosoimiseen. EMC-vaikutuksista johtuvat potentiaalierot tai muut suojavirrat ilmaistaan LEDillä.