Säästä aikaa ja kustannuksia tulevaisuusvarmalla kaapeloinnilla
All Electric Society keskittyy sähköistykseen, verkottamiseen ja automaatioon. Tässä yhteydessä koneiden ja järjestelmien virheettömästä ja helposta kaapeloinnista on tulossa yhä tärkeämpää, ja tulevaisuusvarmojen pistoliitäntöjen tarve kasvaa. Ilman työkalua liitettävät pistoliittimet ja kaapelointiratkaisut lisäävät asennuksen tehokkuutta ja ovat siten olennainen kulmakivi All Electric Societyn toteuttamisessa.
Edut
- Push-lock-tekniikan avulla jäykät ja taipuisat, pääteholkilliset tai pääteholkittomat johtimet voidaan kytkeä helposti ja ilman työkaluja
- Intuitiivinen johdinliitäntä kosketinvipujen väri- ja numerokoodauksen avulla
- M12-liitintä 30 % pienemmän M8-push-lock-pistoliittimen kompakti rakenne säästää merkittävästi tilaa
- Vahva ja luotettava liitos johtimien suurten vetovoimien ansiosta, jotka perustuvat hyväksi havaittuun jousivoimatekniikkaan
- Turvallinen käyttö pitkäaikaisesti vakaan ja tärinänkestävän PE-liitännän ja 360°-suojauksen ansiosta
Push-lock-liitännällä varustetut M8-pistoliittimet
Yhä verkottuneemmissa järjestelmissä toimintoja hajautetaan, ja älykkäitä laitteita ja antureita pienennetään. Esiasennetut M8-pistoliittimet mahdollistavat joustavan ja tilaa säästävän kaapeloinnin. Push-lock-liitäntä mahdollistaa kätevän johdotuksen ilman työkaluja. Näin säästät valtavasti aikaa ja toteutat asennuksen turvallisesti.
Helppo, intuitiivinen liitäntä
Säästä aikaa ja vältä liitäntävirheet. M8-push-lock-pistoliittimillä voit liittää jäykkiä ja taipuisia, pääteholkillisia tai pääteholkittomia johtimia kätevästi ja ilman työkaluja. Esijännitetyt kytkentätilat avataan ja suljetaan vivulla. Kosketinpidikkeiden väri- ja numerokoodaus mahdollistaa johtimien suoran kohdistuksen.
Tilaa säästävä asennus
Suuntaus miniatyrisointiin on voimakas myös kenttä- ja verkkokaapeloinnissa. Olipa kyse sitten kompaktien antureiden liittämisestä tai pienten laitteiden datan- ja signaalinsiirrosta, liitäntätekniikan osalta tämä tarkoittaa, että pistoliittimistä on tultava samanaikaisesti pienempiä, tehokkaampia ja luotettavampia. M8-push-lock-pistoliitin on kolmanneksen pienempi kuin M12-liitin. Se tarjoaa merkittävää tilansäästöä samoilla luotettavilla, teollisilla ominaisuuksilla.
Kestävät kaapelit
Kun automaation vaatimukset kasvavat, myös IP-suojattujen alueiden kaapelointiratkaisujen vaatimukset kasvavat. Olipa kyse sitten siirto-ominaisuuksista tai asennuksen helppoudesta, liitäntätekniikka paranee koko ajan. M8-push-lock-pistoliittimien avulla, jotka mahdollistavat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän PROFINET- tai Single Pair Ethernet (SPE) -tiedonsiirron, kaapelien pituudet voidaan nyt määrittää joustavasti myös tällä alueella.