Liitäntätekniikka LED-sovelluksiin Pieni, valkoinen ja nopea: innovatiivinen ratkaisu jäykille ja taipuisille LED-piirikorteille. Uudet valaistuskonseptit edellyttävät innovatiivisia ratkaisuja. PTSM- ja PTF-sarjoilla liität jäykät ja taipuisat LED-piirikortit nopeasti ja helposti.

Liitäntätekniikka LED-sovelluksiin

Edut

  • Erityisesti LED-sovelluksiin kehitetty – valonkestävän, valkoisen muovin ja kompaktin rakenteen ansiosta
  • Yleinen liitäntäratkaisu – taipuisille ja jäykille LED-piirikorteille
  • Ajansäästö – helppoon liitäntään ilman työkaluja
  • Nopea käyttöönotto – PTF-sarjan valmiin syöttöelementin ansiosta
Liitäntätekniikka taipuisia LED-piirikortteja varten – PTF

Liitäntätekniikka taipuisia LED-piirikortteja varten – PTF

Puskuliittimet

  • maks. 10 A / 25 V pistoketta kohden
  • Yhteensopiva liitäntä piirikorttiin
  • 8 mm:n piirikorteille
  • Pierce-liitäntä

Syöttö

  • maks. 10 A / 25 V pistoketta kohden
  • 2- tai 4-napainen rakenne valmiskaapeleilla
  • Integroitu lukitusmekanismi
Liitäntätekniikka jäykille LED-piirikorteille – PTSM

Liitäntätekniikka jäykille LED-piirikorteille – PTSM

Piirikorttiliittimet

  • 6 A / maks. 320 V
  • Vankka ankkurimetalli
  • Nopea push in -liitäntä
  • Sopii automaattisiin THR-juotosprosesseihin
  • Korkeus 5 mm

Pistoliittimet

  • 6 A / maks. 320 V
  • Nopea push in -liitäntä
  • Käänteiset mallit
  • Perusosat soveltuvat automaattisiin THR-juotosprosesseihin
  • Korkeus 5 mm