Ethernet-APL-kytkin Nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka Ethernet-APL mahdollistaa anturien ja kenttälaitteiden suorat kaksijohtimiset Ethernet-liitännät prosessiteknisten sovellusten räjähdysvaarallisilla alueilla. Ethernet-APL-kytkimen avulla voit integroida APL-anturit ja -kenttälaitteet olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Tällä tavoin voit tarjota suoran pääsyn kenttätason tietoihin.
Edut
- Suora pääsy anturitietoihin kenttätasolta
- Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla ja suurten etäisyyksien kattaminen
- Vähän johdotustöitä, monimutkaisuus vähenee
- Kustannusten alentaminen hyödyntämällä olemassa olevaa kenttäväyläkaapelointia
- Ethernet-APL-toimintojen lisäksi hallittavassa kytkimessä on FL SWITCH-2300:n hyväksi havaitut ominaisuudet
Ethernet-APL-tekniikka
Ethernet-APL-tekniikka APL-kenttälaitteiden suora integrointi prosessiteollisuudessa
Ethernet-APL-tekniikka mahdollistaa yhtenäisen IP-pohjaisen tiedonsiirron vain yhden johdinparin kautta prosessitekniikan sovellusten Ex-alueilla. Tämä mahdollistaa APL-antureiden tai -laitteiden suoran liittämisen kenttätasolta ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä tai kalliita alijärjestelmiä.
APL on lyhenne sanoista Advanced Physical Layer, ja se tarkoittaa fyysisen tiedonsiirron jatkokehittämistä Ethernet-verkoissa. Sen lisäksi, että tiedonsiirto tapahtuu vain yhden johdinparin kautta, tekniikka mahdollistaa myös valinnaisen tehonsyötön samalla johdinparilla. Advanced Physical Layer käyttää IEEE 802.3cg -standardin mukaista 10BASE-T1-L-standardia yhdessä IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) -standardin (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) kanssa ja tukee räjähdyssuojauksen menetelmiä sekä luontaista turvallisuutta. Siten Ethernet-APL mahdollistaa käytön räjähdysvaarallisilla alueilla ja pitkien etäisyyksien siltauksen 1 000 metriin asti 10 Mb/s nopeudella.
Tuoteominaisuudet
Tiedonsiirto vain yhdellä johdinparilla APL-kenttäkytkimen avulla
Ethernet kenttätasolle asti
APL-kenttäkytkin tekee nykyaikaisesta Ethernet-APL-viestintätekniikasta helppokäyttöistä. Hallittava kytkin mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen tiedonsiirron ja tarjoaa samalla suuren kaistanleveyden ja vähäiset viiveet.
APL-anturit tai -laitteet integroidaan kenttätasolta suoraan järjestelmän olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Kenttätason tiedot ovat suoraan käytettävissä. Koska työläitä yhdyskäytäväratkaisuja tai osajärjestelmiä ei enää tarvita, monimutkaisuus vähenee merkittävästi. Ethernet-APL-kytkin on IIoT:n perusta ja edelläkävijä prosessiautomaatiossa.
Ethernet-APL mahdollistaa pitkien etäisyyksien ylittämisen
Kantama ja nopeus
Hallittavia APL-kytkimiä voidaan käyttää sekä kompakteissa laitteistoissa että laajoissa järjestelmissä. Pitkillä etäisyyksillä käytetään runko- ja haaratopologiaa. 10BASE-T1L-standardi mahdollistaa jopa 1 000 metrin kantaman (enintään 200 m:n etäisyydet) 10 Mb/s nopeudella. Tämä tarkoittaa, että pitkiä etäisyyksiä voidaan ylittää myös räjähdysvaarallisilla alueilla.
Luonnollisesti verkkotopologia voidaan suunnitella joustavasti, jolloin hallittavalla kytkimellä voidaan toteuttaa myös kompakti asettelu. Tällöin voidaan luopua runkokaapeleista, kun APL-kytkimet liittävät APL-haaraportit suoraan tavalliseen Ethernetiin.
Luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa
Luotettava alusta, jossa käytetään tulevaisuudenkestävää teknologiaa
Integroimalla Ethernet-APL-kytkimet teollisuusverkkoon voit yhdistää hyväksi havaitut toiminnot ja nykyaikaisen viestintätekniikan. Ethernet-APL-tekniikan lisäksi hallittava kytkin tukee kaikkia tutun FL SWITCH 2300 -sarjan toimintoja. Hallittavissa kytkimissä on kattavat redundanssi- tai tietoturvaominaisuudet esimerkiksi tulevaisuuden verkkojen toteuttamiseksi.
Ethernet-APL-kytkimen avulla voidaan vahvistaa nykyistä verkkoinfrastruktuuria ja valmistautua yhä verkottuneemman maailman suuriin vaatimuksiin.
Ethernet-APL-kytkin Tutustu aiheeseen lisää napauttamalla hotspot-kohtia
Ethernet-APL prosessilaitteistoissa
Sovellukset
Ethernet-APL-kytkimiä voidaan käyttää sekä kompakteissa laitteistoissa, kuten lääke- ja kemianteollisuudessa, että prosessiteollisuuden suurissa järjestelmissä. Ethernet-APL-kytkimien integrointi on ratkaiseva askel kohti tehokkuuden lisäämistä ja nykyisten järjestelmien nykyaikaistamista.
Hallittavat kytkimet on kehitetty erityisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi. Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät vastaavasti Zone 1:n ja 2:n tai Division 2 korkeat vaatimukset. Vankka rakenne ja käytetyt kotelointiluokat varmistavat, että laitteet toimivat luotettavasti myös erityisen vaativissa olosuhteissa.
Tuotekatsaus
Hallittava APL-kenttäkytkin yksityiskohtaisesti
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Hallittava Ethernet-APL-kenttä | |
| APL-portit | 24 x 10BASE-T1L |
| Lisäportit | 2 x RJ45 ja 2 x SFP |
| Teholuokka | Teholuokat A ja B |
| Syöttöjännite | 22 V DC...30 V DC |
| Lämpötila-alue | -40 °C...70 °C |
| Hallittavan kytkimen ominaisuudet | Reaaliaikainen QoS, redundanssi ja tietoturvaominaisuudet |
| Hallintaliittymä | Web, SNMP, CLI, PROFINET-laite |
| Tuotenumero | 1384244 |
| Tuote |