Älykkäät latauskontrollerit latausasemille ja wallboxeihin

Oletko AC-latausinfran valmistaja, infrastruktuurin suunnittelija tai lataushankkeiden projektipäällikkö? Odotamme innolla viestiäsi!
CHARX control modular modernien AC-latauspisteiden keskipisteenä

Tulevaisuuden kestävä AC-latauspisteen sydän

Latauskontrolleri CHARX control modular tarjoaa sinulle keskitetyn ohjausjärjestelmän standardien mukaista AC-latausta varten - olipa kyse sitten wallboxeista, julkisista latausasemista tai kaupallisista latauskentistä. Kontollereiden modulaarinen arkkitehtuuri, päivitysmahdollisuudet ja ajankohtaisten standardien, kuten IEC 61851-1:n ja ISO 15118-2:n mukaisuus, luovat perustan tulevaisuuden latausinfralle, joka täyttää aina kaikki voimassa olevat sääntelyvaatimukset.

Miksi CHARX control modular? Mitä etuja AC-latauskontrollereiden älykkäät ominaisuudet tarjoavat sinulle?

Maksimaalinen kyberturvallisuus ja standardien mukaisuus suojaksi hyökkäyksiltä sähköisen liikenteen latausinfraan
Latauskenttien hallinta latausinfran ylläpitäjän (CPO) valvomossa
Napsauta Plug & Play -ohjausmoduulit CHARX control modular DIN-kiskoon
Pysäköintitalo
Kehittäjät ohjelmointityössä
Maksimaalinen kyberturvallisuus ja standardien mukaisuus suojaksi hyökkäyksiltä sähköisen liikenteen latausinfraan

Testattua turvallisuutta ja säännöstenmukaisuutta:

  • Kyberturvamekanismit maksimaalista suojaa varten
  • Nykyisten ja tulevien vaatimusten täyttäminen: RED, AFIR, CRA
  • Väärinkäytöksiltä suojattu, kalibrointilainsäädännön mukainen laskutus

Etusi: Oikeusvarmuus ja suoja kyberriskeiltä

Latauskenttien hallinta latausinfran ylläpitäjän (CPO) valvomossa

Hyödy ohjausjärjestelmästä, joka integroi latauspisteesi saumattomasti:

  • Liitännät taustajärjestelmään, rakennuksen hallintajärjestelmään, älykotiin ja energiamittareihin
  • Tuki yleisimmille protokollille: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • WLAN-client joustavaan kommunikaatioon

Etusi: "Tulevaisuuden kestävä" laskutusta, kuormanhallintaa ja älykästä verkkoa varten

Napsauta Plug & Play -ohjausmoduulit CHARX control modular DIN-kiskoon

Aloita pienestä, kasvata joustavasti - modulaarinen ratkaisumme mukautuu:

  • Yksinkertainen integrointi olemassa olevaan infrastruktuuriin
  • Plug & Play: DIN-kiskoasenteinen, helppo laajentaa
  • Vähemmän johdotus- ja konfigurointityötä

Etusi: Kustannustehokas skaalautuminen

Pysäköintitalo

Pysy aina ajan tasalla:

  • Ohjelmistopäivitykset uusia toimintoja ja standardeja varten
  • Kalibrointitodistusta ei menetetä, eikä kalliita uudelleensertifiointeja tarvita
  • ISO 15118 -standardin mukainen Powerline-kommunikaatio (PLC) (plug-and-charge)

Sinun etusi: ei kalliita lisäinvestointeja ja pitkään käytettävissä

Kehittäjät ohjelmointityössä

Sinun latauspisteesi, oma designisi – sinulla on täysi suunnittelun vapaus:

  • Käyttöliittymän, toimintojen ja designin joustava mukauttaminen
  • Web Based Management kätevää konfigurointia ja ylläpitoa varten
  • Esivalmistetut moduulit helpottavat räätälöintiä ja käyttöönottoa

Sinun etusi: Parasta turvallisuutta ja joustavuutta

Referenssit Esimerkkejä asiakkaista, jotka käyttävät menestyksekkäästi latauskontrollereitamme

RZB ENERGY -lataustekniikka
Baijerin Bambergissa sijaitseva RZB ENERGY yhdistää valaistusratkaisut nykyaikaiseen lataustekniikkaan. Modulaariset tuotteet koostuvat pystyputkesta, lataussäiliöstä ja valaisinpäästä tai peitelevystä. Usein käytetään useita latausasemia yhdessä. Kalibrointilainsäädännön mukainen asiakas-palvelinverkko, jossa on jopa kaksitoista latauspistettä, säästää kustannuksia. Niissä käytetään Phoenix Contactin AC-latauskontrollereita ja AC-latausliittimiä.
PLUONin latausinfraratkaisu
PLUONin latausinfraratkaisu on mukautettavissa oleva järjestelmä kestävään liikkuvuuteen – räätälöity tarpeiden mukaan sekä tuotettu ekologisesti ja paikallisesti. Patentoidun modulaarisen järjestelmän vaihdettavat komponentit mahdollistavat pitkän käyttöiän. Phoenix Contactin AC-latauskontrollereilla, energiamittareilla, RFID-lukijoilla ja muilla komponenteilla PLUON yhdistää tekniikan, muotoilun ja kestävyyden.
Pohjois-Saksan suurin PV-latauskenttä
Pramuxin rakentama ja Frisia-varustamon ylläpitämä Pohjois-Saksan suurin aurinkopaneelilatauskenttä lataa Pohjanmeren saarilla lomailevien sähköautoja heidän poissa ollessaan. Phoenix Contact varmistaa älykkäällä latauksenhallinnalla, että lomailijoiden palatessa ajoneuvot on ladattu kestävästi tuotetulla aurinkosähköllä. Tätä varten AC-latausohjaus on yhteydessä latauskentän ylemmän tason ohjaukseen ja laskutusjärjestelmään.
e-RS:n sähköisen liikenteen ratkaisut
e-RS on belgialainen yhtiö, joka tarjoaa täydellisiä latausratkaisuja sähköiseen liikenteeseen. Yrityksen tavoitteena on tarjota integroitu, keskitetysti ohjattu ratkaisu latauspuistoihin. Tässä esitetyssä projektissa asennettiin 120 latauspistettä, ja sitä voidaan laajentaa jopa 800 latauspisteeseen. Kytkentäkaapit, joissa on Phoenix Contactin AC-latauskontrollerit, kytkentälaitteet ja energiamittarit, mahdollistavat tehokkaan ohjauksen ja valvonnan.

Luotettava latausohjaimemme: kehitetty ja onnistuneesti testattu intohimolla ja monen vuoden kokemuksella

Integroitu kyberturvallisuus Kontrolleri älykkääseen latausinfraan

Latausinfraan kohdistuvat kyberhyökkäykset lisääntyvät jatkuvasti ja asettavat operaattoreille, suunnittelijoille ja valmistajille uusia haasteita. CHARX control modular on latauskontrolleri, jolla voit maksimoida sähköisen liikenteen turvallisuuden. Uusimmat suojausmekanismit, salattu tiedonsiirto ja säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat, että latauspisteesi ovat luotettavasti suojattuja manipuloinnilta, tietojen väärinkäytöltä ja häiriöiltä. Samalla täytät kaikki nykyiset ja tulevat lakisääteiset vaatimukset - ja luot näin perustan tulevaisuuden kestävälle ja luotettavalle latausinfralle.

FAQ: Miten varmistetaan AC-latausinfran kyberturva?

FAQ: Miksi AC-latauspisteiden kyberturva on niin tärkeää?
FAQ: Mitkä ovat konkreettisia uhkia?
FAQ: Mitä oikeudellisia vaatimuksia sovelletaan?
FAQ: Miten CHARX control modular suojaa latauspisteitäni?
FAQ: Miten voin varmistaa infrastruktuurini käytettävyyden tulevaisuudessa?
FAQ: Mitä muuta minun on operaattorina otettava huomioon?
FAQ: Miksi AC-latauspisteiden kyberturva on niin tärkeää?

Latausinfra on osa kriittistä infrastruktuuria ja yhä useammin kyberhyökkäysten kohteena. Manipulaatio, viat, tietojen väärinkäyttö tai hyökkäykset taustajärjestelmiin voivat johtaa taloudellisiin tappioihin, imagovaurioihin ja verkon epävakauteen.

FAQ: Mitkä ovat konkreettisia uhkia?

Yleisimpiä riskejä ovat palvelunestohyökkäykset (käyttökatkokset), laskutustietojen manipulointi, phishing (esim. väärennetyt QR-koodit), lunnasvaatimukset, tietovuodot ja luvaton pääsy käyttäjätietoihin.

FAQ: Mitä oikeudellisia vaatimuksia sovelletaan?

EU:n kyberturvallisuuslaki (CRA) ja radiolaitedirektiivi (RED) tekevät kyberturvallisuustoimenpiteistä pakollisia verkotetuille tuotteille, kuten latauskontrollereille. Asiaankuuluvia standardeja ovat muun muassa EN 18031, IEC 62443-4-2 ja ISO 15118.

FAQ: Miten CHARX control modular suojaa latauspisteitäni?

CHARX control modular ...

  • on turvallinen käyttää : turvatoiminnot aktivoidaan tehtaalla, ja turvattomat liitännät deaktivoidaan.
  • vahva todennus, roolipohjaiset oikeudet ja suljetut portit.
  • käyttää TLS-salausta, palomuuria, VPN:ää ja allekirjoitettuja laiteohjelmistopäivityksiä.
  • kirjaa saumattomasti turvallisuuteen liittyvät tapahtumat.

FAQ: Miten voin varmistaa infrastruktuurini käytettävyyden tulevaisuudessa?

CHARX control modular on jo nyt RED-yhteensopiva ja sitä valmistellaan vastaamaan kyberturvallisuussäädöksiä (CRA). Säännölliset ohjelmistopäivitykset, haavoittuvuuksien hallinta (mukaan lukien SBOM- ja PSIRT-prosessi) ja etenemissuunnitelma uusien standardien soveltamiseen (kuten IEC 62443 ja OCPP 2.0.1 Security) takaavat pitkän aikavälin turvallisuuden.

FAQ: Mitä muuta minun on operaattorina otettava huomioon?

Kontrollerin vaatimustenmukaisuus on tärkeä osatekijä. Operaattorit ovat velvollisia tarkastamaan säännöllisesti koko latausinfran kyberturvallisuuden ja sääntelyvaatimusten osalta. CHARX control modular tukee sinua dokumentaation ja ohjeiden avulla.

AFIR, maksu- ja kalibrointilainsäädäntö Lataa odotusten mukaisesti – ja lain edellyttämällä tavalla

CHARX control modularin avulla täytät kaikki nykyiset ja tulevat vaatimukset, jotka koskevat julkisesti käytettävissä olevia latauspisteitä. Nykyaikaisten pilvipohjaisten maksupalvelujen yhteensopivuuden ansiosta voit tarjota spontaania latausta ja maksua (ad hoc -maksua) luotto-, pankki- tai pankkikortilla tai QR-koodilla - ilman sovellusta tai sopimusta, täysin AFIR-vaatimusten mukaisesti. Samalla varmistat läpinäkyvän, väärennysvarman laskutuksen kilowattitunneittain, manipuloimisen estävän mittauksen ja digitaalisen todistettavuuden Saksan kalibrointilainsäädännön mukaisesti. Integroitujen plug-and-charge-toimintojen ansiosta (ISO-15118-valmius) voit tarjota asiakkaillesi maksimaalista mukavuutta. Näin lataaminen on kätevää ja turvallista.

FAQ: Miksi AFIR, maksu- ja kalibrointilainsäädäntö ovat tärkeitä aiheita?

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?
FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva asetus (AFIR-asetus) on EU:n asetus, joka on ollut voimassa huhtikuusta 2024 alkaen. Se velvoittaa operaattorit mahdollistamaan tilapäislatauksen ja yksinkertaisen maksamisen (esim. pankki- tai luottokortilla tai QR-koodilla) julkisesti käytettävissä olevissa latauspisteissä. Vuodesta 2026/27 alkaen myös ISO 15118 -standardin mukaiset toiminnot (plug-and-charge) tulevat pakollisiksi - ne on jo nyt toteutettu CHARX control modularilla.

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Uusissa julkisissa AC-latauspisteissä on oltava vähintään yksi yleisesti käytetty, käteisvapaa maksutapa, kuten pankki- tai luottokortti, Girocard tai turvallinen QR-koodi. Maksamisen on oltava mahdollista ilman ennakkoilmoittautumista tai sovellusta.

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Saksan kalibrointilaissa (MessEG/MessEV) säädetään, että latauspisteen laskutus on suoritettava tarkasti ja avoimesti kilowattitunneittain (kWh). Mitatut arvot ja laskutustiedot on tallennettava väärentämisen estävällä tavalla, ja niiden on oltava asiakkaan saatavilla. Kalibrointilainsäädännön sovellusalueilla saa käyttää vain sen mukaisia latausasemia.

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Kalibrointilainsäädäntöä sovelletaan tällä hetkellä vain Saksassa, mutta muissa maissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa, vastaavia säädöksiä valmistellaan parhaillaan tai niitä on jo osittain pantu täytäntöön. Kalibrointilainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin latauspisteiden ylläpitäjiin, jos latausprosessista maksetaan korvausta - eli jos sähköä ei anneta ilmaiseksi. Poikkeuksia on vain puhtaasti yksityiseen käyttöön ilman laskutusta.

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Plug and Charge mahdollistaa automaattisen tunnistautumisen ja maksamisen suoraan latauskaapelin kautta. Tässä käytetään ISO 15118-2 -standardin mukaista Powerline Communication (PLC) -menetelmää, eli tiedonsiirto ajoneuvon ja latauspisteen välillä tapahtuu latauskaapelin virtajohtojen välityksellä. ISO 15118-2 on pakollinen uusille julkisille latauspisteille tammikuusta 2026 alkaen. Tämä toiminto on ollut käytettävissä CHARX control modularissa vuoden 2026 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

FAQ: Miksi AFIR:n, maksu- ja kalibrointilainsäädännön kaltaiset aiheet ovat tärkeitä?

Kiinnitä huomiota siihen, että laitteisto ja ohjelmistot ovat sertifioituja, täyttävät kaikki maksamista sekä kalibrointilainsäädäntöä koskevat vaatimukset ja ovat standardin ISO 15118 mukaisia. CHARX control modular on jo valmisteltu kaikkia nykyisiä ja tulevia vaatimuksia ajatellen ja tukee sinua niiden toteuttamisessa.

EU:n taksonomia Kestävä liikkuvuus ja energianhallinta yrityksille

Sähköisen liikenteen latausinfraa pidetään taksonomian mukaisena, ja se voidaan tunnustaa kestäväksi taloudelliseksi toiminnaksi, jos määrätyt kriteerit täyttyvät. EU:n taksonomian keskeisiä vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

  • EU:n ympäristötavoitteiden, erityisesti ilmastonsuojelun ja resurssitehokkuuden mitattava edistäminen.
  • Energianhallinnan parantaminen älykkäällä ohjauksella, kuormanhallinnalla ja uusiutuvan energian integroinnilla.
  • Lisääntyneiden raportointivelvoitteiden ja ESG-kriteerien täyttäminen, mikä parantaa mahdollisuuksiasi saada rahoitusta ja tukea.

Kun CHARX control modular toimii älykkäänä linkkinä latausinfran ja energianhallinnan välillä, luot edellytykset älykkäälle ja kestävälle kokonaisjärjestelmälle. AC-latauskontrolleri mahdollistaa optimaalisen integroinnin älykkääseen verkkoon, tukee EU-taksonomian vaatimusten täyttymistä ja tekee sähköisestä liikenteestä yrityksellesi mitattavissa olevaa ja varmaa myös tulevaisuudessa.

FAQ: Miten latauskontrollerin valinta vaikuttaa EU-taksonomiaan?

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?
FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

Taksonomian mukainen tarkoittaa, että sähköisen liikenteen latausinfraa pidetään kestävänä taloudellisena toimintana, jos se täyttää määritellyt EU:n kriteerit. Tämä helpottaa raportointia, parantaa mahdollisuuksia saada rahoitusta ja tekee kestävyydestä mitattavaa.

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

CHARX control modular on älykäs linkki latausinfran ja energianhallinnan välillä. Tämä kontrolleri mahdollistaa uusiutuvan energian integroinnin, tehokkaan kuormanhallinnan ja liittämisen älykkäisiin verkkoihin. EU:n taksonomian keskeiset vaatimukset ovat siten teknisesti tuettuja ja dokumentoitavissa.

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

Kehittynyt energianhallinta - esimerkiksi älykkään ohjauksen, dynaamisen kuormanhallinnan ja aurinkosähköjärjestelmien käytön avulla - auttaa saavuttamaan EU:n taksonomian ympäristötavoitteet. CHARX control modular mahdollistaa näiden prosessien optimaalisen ohjauksen ja dokumentoinnin.

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

Yritykset hyötyvät paremmasta rahoituskelpoisuudesta, houkuttelevammista rahoitusehdoista ja vahvemmasta kestävästä imagosta. Niistä tulee myös varmoja tulevan sääntelyn kannalta ja ne täyttävät lisääntyvät ESG- ja raportointivelvoitteet.

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

CHARX control modularin avulla voidaan dokumentoida avoimesti olennaiset käyttötiedot, energiavirrat ja uusiutuvan energian integrointi. Näin voit todistaa EU-taksonomian vaatimusten täyttymisen sijoittajille, pankeille ja viranomaisille.

FAQ: Miten oikean AC-latauskontrollerin valinnalla voi olla myönteinen vaikutus EU-taksonomiaan?

Älykäs, ohjattavissa oleva AC-latausinfra on tärkeä tekijä EU:n taksonomian mukaisessa ilmastonsuojelun, resurssitehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisessä.

Tutustu CHARX control modular -kontrollereihin 1000- ja 3000-sarjojen liitännät ja ominaisuudet

Interaktiivinen kuvakartta: CHARX control modular AC-latauskontrolleri - kompakti 1000-sarja ja älykäs 3000-sarja
I/O:t
Analogiset tulot lämpötilanmittaukseen Pt-1000- tai PTC-antureilla. Digitaaliset tulot ja lähdöt, joissa on konfiguroitavissa oleva toimintojen määritys.
RCM
Liitäntämahdollisuus RCM-anturille tasavirran vikavirtatunnistusta varten.
Kontaktori
Potentiaalivapaa kosketin latauskontaktorin ohjaukseen. V2G-tiedonsiirto ISO 15118 -standardin mukaan.
RFID
RS-485-liitäntämahdollisuus RFID-lukijalle käyttäjän valtuuttamiseksi LED-näytön ja äänimerkin avulla.
Energiamittarit
RS-485-liitäntämahdollisuus energiamittareille. Korkeamman tason energiamittarin liittäminen sisäistä kuormanhallintaa varten.
Latausliitin
Liitäntä latausliittimelle, jossa on lukituksen ohjaus ja automaattinen vapautin jännitekatkoksen sattuessa. Merkinantokoskettimien CP (Control Pilot) ja PP (Proximity Pilot) liitäntä.
4G
Langattoman yhteyden liitäntä (4G/2G) taustayhteyttä ja etäkäyttöä varten (vain CHARX SEC-3100 ja CHARX SEC-3150).
Linux
Avoin Linux-alusta korkeamman tason sovellusohjelmistojen toteuttamiseen, esimerkiksi latauksenohjaukseen ja kommunikaatioon ulkoisten järjestelmien kanssa.
Ethernet
Kaksi itsenäistä Ethernet-liitäntää käyttötapoja WAN/LAN ja LAN/LAN varten. Liitäntä muihin CHARX control modularin AC-latauskontrollereihin.
Kuormanhallinta
Staattinen tai dynaaminen kuormanhallinta (DLM) kytketyille latauspisteille.
OCPP
OCPP 1.6J:tä tuetaan tällä hetkellä yhteyden muodostamiseksi taustajärjestelmiin, ja myös OCPP 2.0.1:tä tuetaan tulevaisuudessa ohjelmistopäivityksen kautta.
Plug-and-charge
ISO 15118-2 -standardin mukainen kommunikaatio (vain CHARX SEC-3050 ja CHARX SEC-3150).
Suoraan tuotteisiin
Lisätietoja tuotesivullamme

Vertaile latauskontrollereitamme keskenään ja tutustu ominaisuuksiin, teknisiin tietoihin, sopiviin lisätarvikkeisiin, sovellusesimerkkeihin ja tukivaihtoehtoihin.

Latauskontrollerit
AC-latauskontrollerit CHARX control modular

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.
Phoenix Contact E-Mobilityn toimipaikka Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenbergissa

Phoenix Contact E-Mobility Vahva ja luotettava kumppanisi

Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien olemme olleet Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen latausteknologian asiantuntija. Yrityksellämme on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää ja 33 200 m² tuotantotilaa. Tuotevalikoimamme käsittää yli 700 CHARX-tuotetta latausinfran laajentamiseen sekä hyötyajoneuvojen ja liikkuvien koneiden sähköistykseen.

CCS-pikalatausteknologian edelläkävijänä ja yhtenä keksijänä, nestejäähdytteisten HPC-latauskaapelien markkinajohtajana sekä kansainvälisen standardoinnin asiantuntijana edistämme maailmanlaajuista siirtymää kohti kestävää liikkuvuutta. Tavoitteemme on kehittää lataustekniikkaa, joka on tehokasta, luotettavaa, verkottunutta ja valmis vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin.

Yleisöä tilaisuudessa, jossa näkyvät muun muassa IEC:n, DKE:n ja CharIN:in logot

Globaalin standardoinnin asiantuntijat Yhteistyössä IEC:n, DKE:n ja CharIN:in kanssa vauhditamme liikenteen murrosta

Edistämme liikennesektorin sähköistystä – paitsi lataustekniikan valmistajana myös luotettavana asiantuntijana ja globaalin standardointityön aktiivisena osallistujana.

IEC:n kansainvälisten projektiryhmien sekä DKE:n saksalaisten taustaryhmien johtajina luomme verkostoja teollisuuden, testauslaitosten ja infrastruktuurikumppaneiden välille, osallistumme aktiivisesti uusien latausstandardien erittelyiden laatimiseen ja nopeutamme niiden etenemistä kohti kansainvälistä standardia.

Yhdessä johtavien saksalaisten ajoneuvonvalmistajien ja TÜV Südin kanssa olemme olleet vuodesta 2015 lähtien yksi CharIN (Charging Interface Initiative) -yhteenliittymän perustajajäsenistä. CharIN on yli 300 jäsenellään nykyään maailman johtava järjestö, joka edistää yhtenäisiä latausstandardeja, kuten CCS, NACS ja MCS.

Maailmanlaajuisten jakeluyhtiöidemme kautta varmistamme hyväksynnän kansallisissa standardointijärjestöissä, vakiinnutamme tulokset maailmanlaajuisesti ja luomme luottamusta turvalliseen, yhteentoimivaan lataamiseen.