Jeden pro všechny

Objednání vzorku

Kompatibilní konektory M17-M40 PRO nezávislé na výrobci

Kulaté konektory řady M17-M40 PRO nabízejí univerzální řešení pro přenos signálu a výkonu. Díky jedinečné rychlospojce ONECLICK realizujete připojení rychle a bezpečně.

Vaše výhody

Celosvětově nejvyšší dostupnost: Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky.

Bezpečné spojení: Rychlospojka ONECLICK s jednoznačnou optickou, pohmatovou a akustickou polohou uzamčení.

Jednoduché a spolehlivé připojení stínění pro cenově výhodné osazení kabelů.

Spolehlivý v nejnáročnějších podmínkách: kabelový konektor s vibrační brzdou.

Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy.

Podrobnosti o kulatých konektorech řady M17-M40 PRO – spolehlivý přenos výkonu a signálů

Využijte odolných řešení díky jedinečnému systému rychlospojky ONECLICK s jednoznačnou polohou uzavření. Přesvědčte se o intuitivní obsluze a moderním designu konektoru PRO.

Ve vašem oboru jako doma – vybrané aplikace

Brusné roboty

Kulaté konektory řady M17-M40 PRO umožňují bezporuchový přenos výkonu a signálu u brusných robotů. Díky systému rychlospojky ONECLICK, který je mimořádně odolný vůči vibracím, lze brusné příslušenství vyměnit rychle a bezpečně. Zřetelné zvukové a pohmatové zacvaknutí signalizuje spolehlivé zajištění konektorů.
Brusné roboty

Dopravní technika

Kulaté konektory řady M17-M40 PRO spolehlivě dodávají energii a signály do široké škály pohonů. Kompatibilita nezávislá na výrobcích zvyšuje vaši volnost při pořízení.
Dopravní technika

Modulární měniče

Robustní kruhové konektory řady M17-M40 PRO zajišťují spolehlivé napájení modulárních měničů. Díky tomu je řada PRO doma všude tam, kde jsou měniče používány v náročném prostředí – v průmyslu i v elektromobilitě.
Modulární měniče

Informace o produktech

Kulaté konektory řady M17-M40 PRO

Vsaďte na spolehlivé napěťové a proudové napájení svých pohonů. Kompatibilní kulaté konektory řady M17-M40 PRO, které jsou nezávislé na výrobci, jsou určeny pro bezpečné připojení vaší průmyslové aplikace. Řada PRO vám usnadní připojení vašich zařízení s pomocí jednotného osazení. Novou volnost při návrhu zařízení vám také poskytne široká škála osazení pólů a neustálé rozšiřování typů pouzder s konstrukčními velikostmi M17, M23 a M40.

Napětí
až 630 V
Proudy
do 30 A
Počet pólů
od 6 do 19
Krytí
IP66, IP68
Varianty
dostupné jsou všechny varianty kolíků a zdířek
Odolnost vůči vibracím
minimálně 20 G
Zajištění
Rychlospojky ONECLICK, přístrojové konektory vhodné pro standardní a rychlé zajištění
Kompatibilita
Zpětně kompatibilní se standardními uzávěry metrických závitů
Druh připojení
Krimpovací, pájené spoje pro kulaté konektory M23 pro přenos signálů na vyžádání

Objednejte si svůj osobní vzorek!

Chcete vyzkoušet konektory M17-M40 PRO? – objednejte si svůj osobní vzorek.

Pomůže vám při výběru a návrhu konektorů, které jsou zpočátku dostupné v konstrukční velikosti M23. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití kulatých konektorů řady PRO ve vašem návrhu stroje a zařízení.

Přesvědčte se o výhodách kompatibilních řešení od společnosti Phoenix Contact, která nejsou závislá na výrobcích.