20.02.2024

Rent vand til Bodensøen Innovativ løsning til rent vand i Bodensøen og effektiv pumpeovervågning.

Rensningsanlæg Konstanz

Resumé

Phoenix Contact hjælper byen Konstanz med at holde Bodensøen ren ved hjælp af en innovativ løsning kaldet "PumpMonitor". Dette produkt muliggør økonomisk og bæredygtig drift af vandinfrastrukturen i det centrale spildevandsrensningsanlæg, især pumperne.

Affaldshåndteringsselskabet for byen Konstanz driver det største kommunale centrale spildevandsrensningsanlæg i regionen ved Bodensøen. Afvandingsområdet dækker forskellige byer og kommuner, herunder Kreuzlingen i Schweiz.

26 pumpestationer over næsten 300 kilometer

For at transportere spildevandet til rensningsanlægget skal der overvindes store afstande og højdeforskelle i det næsten 300 km lange kanalnet. Der er i alt 26 pumpestationer, hvoraf indløbspumpestationen til rensningsanlægget er særlig kritisk. Det er vigtigt, at pumperne er tilgængelige hele tiden, og samtidig skal de drives på en energieffektiv måde.

Ventiler og rør i det centrale spildevandsrensningsanlæg i byen Konstanz

26 pumpestationer er i drift i det centrale spildevandsrensningsanlæg i byen Konstanz' affaldshåndteringsselskab

Overblik over pumpernes tilstand

Det er her, Phoenix Contact kommer ind i billedet. Virksomheden har udviklet "PumpMonitor", en innovativ løsning til overvågning af pumpernes tilstand og effektivitet. Systemet analyserer mekaniske, hydrauliske og elektriske indikatorer for at give information om hver enkelt pumpes tilstand. Den bestemmer også det optimale effektforbrug i forhold til mængden af pumpet spildevand og viser resultaterne i form af et trafiklys. Med PumpMonitor kan operatørerne overvåge pumpernes tilstand i realtid og udvikle effektive vedligeholdelsesstrategier.

Et trafiklys for rent vand

Brugen af PumpMonitor gør det muligt for affaldshåndteringsselskabets medarbejdere at planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde på en mere målrettet måde. På den måde undgår man unødvendige nedetider og gør vedligeholdelsen mere effektiv. Samtidig bliver pumpedriften mere energieffektiv, hvilket ikke kun sparer omkostninger, men også skåner miljøet.

Udfordringer som faldende grundvandsstand, stigende forurening, mikroplast og øget forekomst af uvejr betyder, at kravene øges. SmartWater-løsninger fra Phoenix Contact repræsenterer et nyt niveau af gennemsigtighed, effektivitet og beskyttelse af værdifulde vandressourcer.

Teamet bag Industry Management Water and Wastewater

Bodensøens renhed er af stor betydning. Med den innovative "PumpMonitor" er Phoenix Contact med til at sikre, at søen forbliver en idyllisk feriedestination. Denne teknologi viser, hvordan kombinationen af ingeniørmæssig ekspertise og moderne teknologi kan bidrage til at løse miljøproblemer og opnå økonomiske fordele på samme tid.

Forfatter: Pia Schlegel

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag