Værd at vide ·
24.10.2024

Hvad er begrænsning af spidsbelastninger (Peak Shaving)? Hvordan virksomheder kan drage fordel af begrænsning af spidsbelastninger.

Udsigt til elmaster og bylys

Begrænsning af spidsbelastninger er et energikoncept, der har til formål at reducere spidsbelastninger i et strømnet. Dette opnås ved at reducere energiforbruget på tidspunkter med stor efterspørgsel, hvilket igen fører til lavere energiomkostninger. For at være effektiv kræver begrænsning af spidsbelastninger både teknisk infrastruktur og målrettet planlægning.

Batterilager til begrænsning af spidsbelastninger

Batterilagre understøtter en stabil energiforsyning

Hvordan fungerer begrænsning af spidsbelastninger?

Med begrænsning af spidsbelastninger reduceres energiforbruget specifikt i spidsbelastningsperioder. Det sker f.eks. ved hjælp af batterilagre, som frigiver tidligere oplagret energi, når efterspørgslen er høj. Et andet effektivt middel er brugen af solcelleanlæg, som giver solenergi til at dække spidsbelastninger uden at skulle trække ekstra strøm fra nettet. Derudover kan belastningsstyringssystemer integreres for automatisk at reducere eller slukke for ikke-væsentlige belastninger som klimaanlæg eller belysning, når der forudses høje efterspørgselsspidser.

Begrænsning af spidsbelastninger og lastforskydning

Begrænsning af spidsbelastninger og lastforskydning (Load Shifting) har begge til formål at reducere energiomkostningerne og forbedre netstabiliteten. Men tilgangen er forskellig. Begrænsning af spidsbelastninger fokuserer på at reducere den maksimale spidsbelastning ved, at forbrugerne enten reducerer deres energibehov på spidsbelastningstidspunkter eller bruger alternative energikilder. Med lastforskydning flyttes f.eks. driften af energikrævende maskiner til om natten, hvor elpriserne er lavere. Disse strategier kan supplere hinanden, men kræver forskellige teknologier og planlægning.

Solcelleanlæg til begrænsning af spidsbelastninger

Solcelleanlæg spiller en central rolle i begrænsning af spidsbelastninger

Reagér på energiefterspørgslen med solcelleanlæg og batterilagre

Solcelleanlæg og batterilagre spiller en central rolle i begrænsning af spidsbelastninger for at kunne reagere på svingende energibehov. Solcelleanlæg udnytter solenergi, hvilket reducerer afhængigheden af strømnettet og de dermed forbundne omkostninger. Batterilagre supplerer solcelleanlæg perfekt ved at absorbere overskudsenergi og frigive den igen, når det er nødvendigt. Det giver en kontinuerlig og stabil energiforsyning.

Virksomheder opnår maksimal effektivitet ved at integrere intelligente energistyringssystemer. Det optimerer batteriernes op- og afladningsproces samt solcelleanlæggets energiproduktion.

Fordelene ved begrænsning af spidsbelastninger

En af de største fordele er omkostningsbesparelsen, da reduktionen af spidsbelastninger sænker de maksimale omkostninger til indkøb af energi. Desuden øges energieffektiviteten ved at optimere energiforbruget og fjerne unødvendige belastninger.

En anden fordel er forbedringen af netstabiliteten: Spidsbelastninger reduceres, og belastningen på strømnettet mindskes. Denne aflastning er vigtig i perioder med stor efterspørgsel for at undgå strømafbrydelser.

Integrationen af vedvarende energi fremmes også. Brugen af solcelleanlæg og batterilagre hjælper med at reducere CO₂-udledningen og nå miljømålene.

Analyse af energiforbrug til begrænsning af spidsbelastninger

Analyse af energiforbruget er det første skridt

Anvendelse og realisering

Begrænsning af spidsbelastninger implementeres i virksomheden i flere klart definerede trin. For at identificere spidsbelastningsperioder og potentielle besparelser foretages der først en detaljeret analyse af energiforbruget. I næste trin evalueres den tekniske infrastruktur, og den tilpasses om nødvendigt. Batterilagre, solcelleanlæg og belastningsstyringssystemer kan integreres for at reagere fleksibelt på ændringer i energiefterspørgslen.

Det er også vigtigt at implementere passende softwareløsninger. De indsamler og behandler data i realtid for automatisk at træffe foranstaltninger til at begrænse spidsbelastninger. Der udføres en testkørsel efter den tekniske implementering. Det sikrer, at alle komponenter arbejder gnidningsløst sammen, og at de ønskede effekter opnås. For hele tiden at forbedre systemet på baggrund af de indsamlede data og maksimere effektiviteten, udføres der løbende overvågning og optimering.

Konklusion

Virksomheder, der implementerer begrænsning af spidsbelastninger, kan opnå betydelige besparelser i energiomkostningerne. Begrænsning af spidsbelastninger styrker også netstabiliteten ved at reducere belastningen på strømnettet på tidspunkter med stor efterspørgsel, hvilket minimerer risikoen for overbelastning af nettet og strømafbrydelser. Begrænsning af spidsbelastninger understøtter også integrationen og udnyttelsen af vedvarende energi.

På lang sigt giver begrænsning af spidsbelastninger også mulighed for at udvikle økologisk og økonomisk bæredygtige forretningsmodeller. Begrænsning af spidsbelastninger er derfor en fornuftig metode til både at reducere driftsomkostningerne og yde et positivt bidrag til miljøbeskyttelsen.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag