MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD - Ventilstyremodul
1175891

Ex i-Ventilstyremodul til styring af Ex i-magnetventiler i Ex-området. tomgangsspænding: 20 V DC, strømbegrænsning: 25 mA, Standardkonfiguration, 3-vejsadskillelse, Ledningsfejlregistrering, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter