SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V
-
Ventilstik
1452194
Ventilstik, Universal, 3-polet, Ventilstik A, Skruetilslutning, kabelforskruning M20 x 1,5, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
Produkttype | Ventilstik |
Sensortype | Universal |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Pg-forskruning | M20 x 1,5 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Materiale hus ventilstik | PA |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | CuSn |
Målskitse |
|
Bredde | 27,9 mm |
Højde | 36,9 mm |
Længde | 40 mm |
Udvendigt mål | |
Udvendig kabeldiameter | 6 mm ... 8 mm |
Gennemgangsmodstand | ≤ 4 mΩ |
Isolationsmodstand | > 2 GΩ |
Mærkespænding UN | 230 V AC |
230 V DC | |
Mærkestrøm IN | 1,5 A |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor og ensretter |
Karakteristik ventilstik | |
Fastgørelsesskruer | M3 x 37,5 |
Mekaniske data | |
Stikcykler | 50 (Ventilstik) |
Statusvisning | LED (gul) |
Statusvisning forefindes | ja |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 24 ... 16 |
Tilspændingsmoment | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Spændemøtrik) |
0,4 Nm ±0,1 Nm (Centralskrue) | |
0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskrue) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Ventilstik |
Gevindtype hoved | A |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -25 °C ... 60 °C (Ventilstik) |
Normbetegnelse | Ventilstik |
Standarder | EN 175301-803 |
Varenummer | 1452194 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF2DAA |
Produktnøgle | AF2DAA |
GTIN | 4046356536363 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 34,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,2 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | c4b298d4-5c0f-4df1-94f3-868cd0faa06f |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 0,898 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre