Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 1,5 m
Ventilstik konstruktion B
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 3 m
Ventilstik, 3-polet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åpen ledningsende, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m), Ventilstikkets stikfront drejet 180°
Kabel til dobbeltventilstik, 4-polet, PUR/PVC, sort, åpen ledningsende, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode og Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 5 m, ventilstikafstand: 0,2 m
Sensor-/aktuatorkabel, 2-polet, Variabel kabeltype, Stik lige M8, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m)
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 10 m
Ventilstik, 3-polet, Stik lige M12, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode
Ventilstik, 3-polet, Stik lige M12, kodning: A, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode