NBC-USB3.1-UCM/0,5-PVC/UCM
-
USB-kabel
1333195
USB-kabel, konstruktion: USB-C, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,5 m, poltal: 24, 10 GBit/s, kabeludgang: lige, USB 3.2 Gen. 1
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Konstruktion | USB-C |
Sensortype | USB 3.2 Gen. 1 |
Poltal | 24 |
Stikudformning | USB-C |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Overførselshastighed | 10 GBit/s |
Mærkestrøm | 5 A |
Isolationsmodstand | 10 MΩ |
Prøvespænding | 300 V AC |
300 V AC | |
Prøvespænding leder/leder | 300 V AC |
Prøvespænding ledere/skærm | 300,00 V AC |
Overgangsmodstand | < 40 mΩ |
Overførselsrate | 10 GBit/s |
Overførselsegenskaber (kategori) | USB 3.2 Gen 1 |
Transmissionshastighed | 10 GBit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 10000 |
Stikkraft pr. signalkontakt | < 20,00 N |
Trækkraft pr. signalkontakt | < 8 N |
Bøjecyklusser maks. | 100 |
Minimal bøjningsradius | 3,7xD |
Farve på husdelen | sort |
Materiale yderkappe | PVC |
Materiale leder | Cu |
Bredde | 12,1 mm |
Højde | 6,4 mm |
Længde | 42,85 mm |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige USB type C |
Skærmet | ja |
Stikcykler | 10000 |
Isolationsmodstand | 10 MΩ |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige USB type C |
Skærmet | ja |
Stikcykler | 10000 |
Isolationsmodstand | 10 MΩ |
Forureningsgrad | 2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Ledningslængde | 0,50 m |
PVC USB 3.1, sort [USB] | |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PVC USB 3.1, sort |
Kabeltype (korttype) | USB |
Udvendig kabeldiameter | 5,00 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort |
Skærmning | Alu-beklædt folie |
Testspecifikation | |
Kuldeforhold | -40 °C/96 h |
Varmeforhold | 85 °C/96 h |
Korrosionsforhold | Salt spray test UL364-26 |
Isolationsmodstand for nabokontakter | 10 MΩ |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Varenummer | 1333195 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABNDBB |
Produktnøgle | ABNDBB |
GTIN | 4063151630737 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 31,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,2 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
High-Speed-dataoverførsel op til 10 Gbit/s
Minimalt pladsbehov takket være USB-C-tilslutningsstik
Pålidelig dataoverførsel takket være 100 % kontrol
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre