RAD-NAM4-IFS - I/O-udvidelsesmodul
2316275

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 4-kanals NAMUR digitalindtastningsmodul til anvendelse i Radioline- og PROFIBUS PA MUX I/O-systemer. Opfylder NAMUR-normen EN 60947-5-6 for nærhedsfølere og kommunikerer med hovedstationerne til Radioline-systemer og FB-MUX/HS...PA via DIN-skinne busforbinderen, der er monteret på bæreskinnen. Dette modul har en kanal-til-kanal-adskillelse.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordele

Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel moduludskiftning også under drift (Hot Swap)
Enkel idriftsættelse over drejehjul
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2