PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2
-
Udvidelsesmodul
2981703
Kontaktudvidelse med en kanal med TBUS-grænseflade, fire sluttekontaker, en brydekontakt, en signalstrømkreds, med 2 sek. frafaldsforsinkelse, kat. 3, PL d iht. EN ISO 13849, stikbare skrueklemmer, bredde: 22,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Anvendelse | Udvidelsesmodul |
Styring | 1 kanal |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,02 W |
Driftsart | 100 % ED |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V |
Målestødspænding / isolering | 4 kV / basisisolation (sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkreds/brydekontakt og funktionsstrømkredse.) |
Generelt | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 84 mA |
Reaktionstid, typisk | 20 ms |
Typisk udkoblingstid | 2 s |
Genindkoblingstid | 1 s |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Sikring; PTC-modstand | |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Statusvisning | LED (grøn) |
Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse forsinket |
1 signalstrømkreds forsinket | |
1 returstrømkreds forsinket | |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 15 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sluttekontakt) |
3 A (Bryde) | |
Indkoblingsstrøm maks. | 6 A (Sluttekontakt) |
3 A (Bryde) | |
Minimal indkoblingsstrøm | 25 mA |
Kvadr.: Totalstrøm | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, brydekontakt 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms, brydekontakt 65/66: 144 W) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, brydekontakt 65/66: 750 VA) | |
Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimal koblingseffekt | 0,4 W |
Koblingsevne (360/h koblinger) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Udgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED (Sluttekontakt) |
4 A gL/gG NEOZED (Bryde) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | gul |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 1 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP54 |
IP20 | |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | maks. 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2981703 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DNA232 |
GTIN | 4046356101899 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 195 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 195 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 3/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Alle med 4 funktions-, 1 signal- og 1 returmeldestrømkreds, alle forsinkede
1-kanals-styring
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre