Produkterne tilbydes udelukkende til eksport uden for EU og det europæiske markedsområde.
FLM BT DIO 8/8 M12
-
Trådløst modul
2736767
Trådløst I/O-modul, 8 digitale indgange, 8 digitale udgange, M12, Bluetooth V1.2; frekvensbånd 2,4 GHz; 1 radio-interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; sendeeffekt maks. 8 dBm
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | modulær |
| Indeholdt i sættet | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | 757 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 216 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Modul | |
| Behov for parameterdata | 4 Byte |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12 rundstik |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inkl. bølgeform) |
| Forsyningsstrøm | < 100 mA |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 8 (dobbelt belagt) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | < 5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | > 11 V |
| Filtertid | 500 µs |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal udgange | 8 (dobbelt belagt) |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, modspændingsfast |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | SMA (hanstik) |
| Gavn | 0 dBi (Antenneeffekt) |
| Funktioner | |
| Trådløse licenser | Europa, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Australien (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) |
| Canada | |
| Rusland (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) | |
| Schweiz | |
| Singapore | |
| Tyrkiet | |
| USA | |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Wireless standard | Bluetooth 1.2 |
| Sendeeffekt | 8 dBm (Automatisk reguleret) |
| Modtagefølsomhed | -88,00 dBm |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 70,5 mm |
| Højde | 178,5 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Farve (Hus) | antracitgrå (RAL 7016) |
| Tekniske data | |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 95 % |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontage, valgfrit på montageplade |
| Vægmontage | |
| Monteringsvejledning | OMNI-antenne medfølger |
| Varenummer | 2736767 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC663 |
| Produktnøgle | DNC663 |
| GTIN | 4046356042666 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 442,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 310 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL BT MOD IO AP - Trådløst modul 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordelerstik 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Tilslutningsstik 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Tilslutningsstik 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/aktuatorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Konfigurationsstik 2736783
Dine fordele
WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Paralleldrift af mange Bluetooth-systemer
Ekstremt robust og pålidelig
Enkel og hurtig idriftsættelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre