Produkterne tilbydes udelukkende til eksport uden for EU og det europæiske markedsområde.
FLM BT BS 3
-
Trådløst modul
2736770
Trådløs I/O-basisstation til op til tre trådløse I/O-deltagere, Bluetooth V1.2; frekvensbånd 2,4 GHz; 1 radio-interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; Fieldline Modular-M12 lokalbustilslutning
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Produktfamilie | Fieldline |
| Konstruktion | modulær |
| MTBF | 554 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 185 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 0C |
| ID-kode (dez) | 191 |
| Procesdatakanal | maks. 24 Byte |
| Indgangsadresserum | maks. 24 Byte |
| Udgangsadresserum | maks. 24 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | maks. 24 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 24 Byte |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12 rundstik |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Forsyningsstrøm | < 100 mA |
| Fieldline modulær lokalbus | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, B-kodet |
| Overførselshastighed | 500 kBaud / 2 MBaud (Datarate kan skiftes via Pin 5 (spændingsforsyning ULS)) |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Belægning af adresserum | 3 ... 12 ord variabel, afhængig af type og antal af de tilsluttede Wireless-moduler |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | SMA (hanstik) |
| Funktioner | |
| Trådløse licenser | Europa, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Australien (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) |
| Canada | |
| Rusland (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) | |
| Schweiz | |
| Singapore | |
| Tyrkiet | |
| USA | |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Wireless standard | Bluetooth 1.2 |
| Sendeeffekt | 8 dBm (Kan indstilles mellem 0 dBm og 14 dBm, i trin på 4 dB) |
| Modtagefølsomhed | -88,00 dBm |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | op til 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 70,5 mm |
| Højde | 178,5 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Farve (Hus) | antracitgrå (RAL 7016) |
| Tekniske data | |
| Borehulsafstand | 168 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 95 % |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontage, valgfrit på montageplade |
| Vægmontage | |
| Monteringsvejledning | OMNI-antenne medfølger |
| Varenummer | 2736770 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC663 |
| Produktnøgle | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 320,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 264,84 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
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
FLM BT DIO 8/8 M12 - Trådløst modul 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Trådløst modul 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordelerstik 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Tilslutningsstik 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Tilslutningsstik 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Tilslutningsstik 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/aktuatorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Dine fordele
WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Paralleldrift af mange Bluetooth-systemer
Enkel og hurtig idriftsættelse
Ekstremt robust og pålidelig
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre