FL WLAN 2330
-
Trådløst modul
1360275
WLAN Access Point, Wi-Fi 6, med 2 eksterne antennetilslutninger (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, tilslutningsdata: 12 V DC ... 32 V DC eller PoE, M12: til Power og LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Kun til indendørs brug) |
| Overspændingskategori | II (IEC 61010-1) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Konstruktion | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Prøvestrækning | DC-forsyning + Ethernet/PoE-grænseflade til funktionsjord 2,25 kV DC 1 min |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningsteknik | M12 tilslutningsstik |
| Tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning eller skruetilslutning |
| Tværsnitsområde AWG | 24 ... 16 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (SELV (og begrænset energi/begrænset strømkilde eller klasse 2 (NEC) for UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (og begrænset energi/begrænset strømkilde eller klasse 2 (NEC) for UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Forsyningsstrøm | typ. 228 mA (ved DC Unom / 20 °C / typ. datagennemgang) |
| 127 mA (ved PoE 48 V DC / 20 °C / typ. datahastighed / ingen USB) | |
| Strømforbrug | maks. 900 mA (ved DC Umin/ Tmax/ maks. datagennemgang) |
| maks. 257 mA (ved Poe Umin / Tmax / maks. datagennemgang / USB) | |
| Antenne | |
| Antal | 2 |
| Bemærkning om tilslutningstype | MIMO |
| Funktioner | |
| Konfiguration | Webbaseret management, automatiserbar CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Trådløse licenser | Europa, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Grækenland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Italien | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Holland | |
| Norge | |
| Østrig | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumænien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjekkiet | |
| Ungarn | |
| Cypern (rep.) | |
| Japan | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | M12 tilslutningsstik, X-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | 1 (M12 Push-Pull tilslutningsstik) |
| USB-C | |
| Bussystem | USB 3.0 |
| Antal grænseflader | 1 |
| Wireless | |
| Betegnelse | Wireless LAN |
| Antennes tilslutningstype | N (hunstik) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Wireless standard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeeffekt | maks. 20 dBm (med to antenner) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 100 (I Access Point Mode) |
| Bredde | 147 mm |
| Højde | 150 mm |
| Dybde | 51 mm |
| Information til målangivelserne | Opbygningsmål uden tilslutningsstik |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Materiale bundplade | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale hus | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Lufttryk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinus-chokimpuls |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chok |
| Bredbåndsstøj iht. EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse A |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testfelttykkelse | 3 V/m |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Bemærkning | ±2,2 kV |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringsvejledning | Antenner er ikke inkluderet i leveringen |
| Varenummer | 1360275 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2W4 |
| Produktnøgle | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151692346 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.479 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.420 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide|1303-86-2 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
Kompatible produkter
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Datastik 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Tilslutningsstik 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Netværkskabel 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Netværkskabel 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre