TP57XIT-10/3120C240 S00051
-
Touchpanel
2401139
Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 262144 farver, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, KNX.
Produktdetaljer
Produkttype | Betjeningsenhed. |
Computerdata | |
Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Styresystem | Windows® CE 6.0 |
Abejdslager | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datahukommelse | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Displaytype | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Skærmopløsning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-teknologi | Modstandsdygtig industri-touchscreen |
Display-belysningstype | LED |
Lysstyrke | 400 cd/m² typisk (kan reguleres) |
MTBF | 40000 h |
Farveskala | 262144 farver |
Aflæsningsvinkel venstre | 75,00 ° |
Aflæsningsvinkel højre | 75,00 ° |
Aflæsningsvinkel oppe | 60,00 ° |
Aflæsningsvinkel nede | 75,00 ° |
Grænseflader | 2x USB Host 1.1 |
Valgfri grænseflader | CF-indbygningsplads |
Netværk | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | KNX |
Anvendersoftware | Movicon™ |
Levetid batteri | 5 år (typ.) |
Forsyning | |
Strømforbrug typisk | 0,5 A |
Realtidsur | |
Realtidsur | Ja |
Forsyning | |
Netdel | 24 V DC ±20 % |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 (forside), IP20 (bagside) |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Højde | 3000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 85 % |
Chok | 15g, efter IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
Udvendigt mål | |
Bredde / Højde / Dybde | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Frontpladens mål) |
Indbygningsmål | |
Bredde / Højde / Indbygningsdybde | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montageudskæring, dybde med bus, hvis apparatet har bussystem) |
Varenummer | 2401139 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DRCABC |
GTIN | 4055626104706 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.000 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.000 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Hukommelse 2913158
-
5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Beskyttelsesfolie 2701371
-
HMI BATTERY - Batteri/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Monteringstilbehør 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Monteringstilbehør 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringstilbehør 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Printkortstik 1896381
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre