Litium (Konfektioneret med 2-polet kabel og 3-polet tilslutningsstik (Molex type 51021-03))
Diameter
30 mm
Udvendigt mål
Bredde / Højde / Dybde
190 mm / / ((± 10 mm) inklusive tilslutningskabel)
Varenummer
2701383
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRCDBA
Produktnøgle
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
22,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
19,2 g
Toldtarifnummer
85065030
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.