BPC 250 C 50 OG - Tilslutningsstik
1571140

Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC 250, farve: orange, poltal: 1, ledertværsnit maks.: 50 mm2, isolationsmærkespænding: 1500 V DC, mærkestrøm: 200 A, Tilslutningstype: Crimp, kabeldiameter min.: 9,7 mm, kabeldiameter maks.: 17,8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Patenteret konstruktion, med 3 sikringer og en drejning
Startspærre
Kan drejes frit 360° og fleksibel fortrådning
Mere driftssikker mekanisme er installeret
Fingersikker
Fejltilordnings- og kortslutningssikker