CSA
Godkendelses-ID: LR 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 2 A |
Modul med 32 kanaler med 3-leder-skruetilslutning og redundant spændingsforsyning. Egnet til Yokogawa-kort ADV 151 og ADV 551.
Produkttype | Overgangsmodul |
Antal kanaler | 32 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Sikring | 2 A 5x20 (hurtig) (F01, F02) |
Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spændingsforsyning P1+, P2+) | ≤ 2 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-kort | ADV151 |
ADV161 | |
ADV551 | |
ADV561 | |
Understøttet styring YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-kort | NFDV151 |
NFDV161 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Bemærk | Brugbare systemkabler: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 96 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Tilslutning 3 (forsyning) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 8 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Statusvisning forefindes | ja |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Mål på vare | |
Bredde | 174 mm |
Højde | 89,6 mm |
Dybde | 79,3 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≤ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2314451 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK218N |
Produktnøgle | DK218N |
GTIN | 4046356126922 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 510 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 433,68 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 2 A |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 2fe27b31-1ef9-4077-9c5c-4751bef32140 |