FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC
-
Frontadapter
2318981
Indstøbt frontadapter med påsat rundkabel og 50-polet kantkonnektor, som er omsprøjtet på begge sider til tilslutning af Yokogawa-kontrollere. Kabellængde: 50,0 m
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Driftsspænding (DC) | ≤ 30 V DC |
Driftsart | 100 % ED |
Strøm (Pr. gren) | ≤ 500 mA (I udrullet tilstand) |
Understøttet styring YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-kort | ADV151 |
ADV551 | |
Understøttet styring YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-kort | NFDV151 |
NFDV551 | |
Understøttet styring YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SDV541 |
SDV144 | |
SDV521 |
Tilslutning 1 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
Tilslutningstype | Yokogawa, I/O-kort kompatibel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm (Forskruning) |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm (Forskruning) |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Kabel | |
Længde | 50 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltal | 50 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | 50X0.14 [PVC] |
Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 50x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Udvendig kabeldiameter | 11,00 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 114 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 205 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 18x udvendig kabeldiameter) |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2318981 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK222N |
Produktnøgle | DK222N |
GTIN | 4046356327312 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10 kg |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,612 kg |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre