UL Listed
Godkendelses-ID: E238705Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1 A |
VARIOFACE-overgangsmodul, til 32 kanaler, med knivskilleklemmer og prøvestikbøsninger på felt- og systemsiden
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Poltal | 50 |
Antal kanaler | 32 |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
Isolering | Funktionsisolation |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spændingsforsyning pr. byte) | ≤ 2 A |
Luft- og krybestrækninger | |
Mærkeisolationsspænding | 63 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Understøttet styring SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Understøttet styring SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Understøttet styring SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-kort | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Understøttet styring GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Understøttet styring SIEMENS ET 200SP HA | |
Passende terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Passende periferi-modul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Poltal | 40 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Deling | 5,08 mm |
Tilslutning 3 (fieldniveau) | |
Tilslutningstype | Prøvestikbøsning |
Poltal | 40 |
Statusvisning forefindes | nej |
Mål på vare | |
Bredde | 213,45 mm |
Højde | 77 mm |
Dybde | 52,3 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6.6 grøn |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- og krybestrækninger | |
Standarder | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2290614 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK2181 |
Produktnøgle | DK2181 |
Katalogside | Side 523 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918058142 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 479,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 384,82 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 6d82c4a4-ee87-4c65-98ed-a2f16c2270f7 |