CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M
-
Kabler
2314150
Konfektioneret, halogenfrit rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); kabellængde: 1,5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Understøttet styring: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Understøttet styring: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Ledningslængde | 1,5 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltal | 50 |
| Skærmet | nej |
| Ledertype | Konfektioneret, halogenfrit rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 50x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Halogenfri (type 2) |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 86 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 161 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Kabel til et modul |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| brun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rød | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| orange | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| gul | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| grøn | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| blå | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violet | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| grå | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| hvid | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| hvid-sort | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| hvid-brun | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| hvid-rød | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| hvid-orange | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| hvid-gul | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| hvid-grøn | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| hvid-blå | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| hvid-violet | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| hvid-grå | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| brun-sort | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| brun-rød | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| brun-orange | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| brun-gul | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| brun-grøn | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| brun-blå | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| brun-violet | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| brun-grå | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| brun-hvid | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| grøn-sort | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| grøn-brun | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| grøn-rød | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| grøn-orange | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| grøn-blå | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| grøn-violet | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| grøn-grå | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| grøn-hvid | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| gul-sort | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| gul-brun | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| gul-rød | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| gul-orange | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| gul-blå | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| gul-violet | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| gul-grå | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| gul-hvid | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| grå-sort | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| grå-brun | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| grå-rød | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| grå-orange | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| grå-gul | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| grå-grøn | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Bemærkning om materialet | Kun ledningen til dette produkt er halogenfri. |
| Varenummer | 2314150 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2217 |
| Produktnøgle | DK2217 |
| GTIN | 4046356099714 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 245,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 245,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre