Tilslutningsdåser og tomme huse

Tilslutningsdåser og tomme huse

Med CLIPSAFE får du et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester. CLIPSAFE kan anvendes i Ex-området med de passende godkendelser. Husprogrammet overbeviser med sin alsidighed og variation, skræddersyet til anvendelse i din applikation.

Go to Product Detail Page for item 0899012
E S6 A 300X200X120 - Tomt hus
E S6 A 300X200X120 - Tomt hus
0899012

Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 300 mm x 200 mm x 120 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Go to Product Detail Page for item 0899008
E S6 A 300X200X80 - Tomt hus
E S6 A 300X200X80 - Tomt hus
0899008

Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 300 mm x 200 mm x 80 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Go to Product Detail Page for item 0899136
C S6 A 740X980X300 - Tomt hus
C S6 A 740X980X300 - Tomt hus
0899136

Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 740 mm x 980 mm x 300 mm, låsemetode: Dør med udskifteligt hængsel, leveringsomfang - ATD: Dørhængsel med kvartdrejelås, Montageplade, Dobbelt-bit nøgle, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Dørhængsel med kvartdrejelås

Go to Product Detail Page for item 0899013
E S6 A 400X200X120 - Tomt hus
E S6 A 400X200X120 - Tomt hus
0899013

Tomt hus, materiale: Rustfrit stål 316L / 1.4404, overflademodstand: børstet, sølvfarvet, 400 mm x 200 mm x 120 mm, låsemetode: skruet endeplade, leveringsomfang - ATD: Montageplade, Fastgørelsesvinkel med montageskruer, Jordforbindelsesbolt M12 placeret på ydersiden, Installationsvejledning, Montageplade

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med huse i rustfrit stål og polyester som basis for dine individuelle tilslutningsdåser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede koblings- og tilslutningsdåser
  • Individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contacts produktprogram
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk

Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

Tomt hus
Tomme huse bearbejdet efter kundeønske
Tilslutningsdåser bestykket efter kundeønske
Tomt hus

Vælg det passende hus til din applikation i det omfattende produktprogram. Ved henvendelse fås individuelle mål og overfladebehandlinger. Levering sker til anvendelse i Ex-området med en tilhørende komponentgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Tomme huse bearbejdet efter kundeønske

Efter dine ønsker tilpasser vi husene med gevind, boringer og firkantede udskæringer. Der tages hensyn til Ex-standarderne iht. ATEX og IECEx. Tilslutningsdåserne leveres med en tilhørende komponentgodkendelse.

Tilslutningsdåser bestykket efter kundeønske

De tomme huse CLIPSAFE kan du efter ønske få færdigt bestykket med klemrækker og kabelforskruninger. Til anvendelse på eksplosionsfarlige områder leveres tilslutningsdåserne med en tilhørende apparatgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Tilslutningsdåser individuelt bearbejdet og bestykket

Tilslutningsdåser individuelt bearbejdet og bestykket

Forespørg om tilslutningsdåser Tilbud på tilslutningsdåser og bearbejdede tomme huse

Vi bestykker dine tilslutningsdåser individuelt efter dine specifikationer eller projekterer disse til din individuelle anvendelse ud fra dine behov.
Brug vores praktiske kontaktformular til dine individuelle tilslutningsdåse- og husløsninger. Med få skridt har du lavet din løsningsforespørgsel:

  • Baseret på en PROJECT complete-fil
  • Baseret på en tegning eller
  • Baseret på dine specifikke angivelser

Her kan du på en nem måde formulere dine krav, hvorefter vi afgiver et individuelt tilbud til dig, der tager afsæt i disse data.

Huse af rustfrit stål i forskellige konstruktioner og størrelser

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i rustfrit stål

Ex-huse af rustfrit stål – skræddersyet til eksplosionsfarlige områder

CLIPSAFE-husene i rustfrit stål giver en omfattende beskyttelse af applikationer i industrielt miljø og på procestekniske områder. Programmet omfatter standardiserede huse med størrelser op til 1000 x 1000 x 300 mm. Efter ønske kan vi udbygge tilslutningsdåserne, så de bliver ATEX- og IECEx-godkendte.

  • Innovativt produktprogram med kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle klemkasser
  • Sikker anvendelse under ekstreme betingelser takket være huse af op til 2 mm tykt rustfrit stål AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Sikker udendørs anvendelse takket være IP66 iht. EN 60529 og NEMA 4X iht. NEMA 250
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede tilslutningsdåser
  • Individuel bestykning gennem det omfattende Ex-godkendte rækkeklemmeprogram i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte styrings- og interface-komponenter ved henvendelse
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk
Tomme Ex-polyesterhuse

CLIPSAFE-Ex-polyesterhusprogram

Ex-polyesterhuse – omfattende beskyttelse til dine applikationer

Det omfattende program af CLIPSAFE-Ex-polyesterhuse giver omfattende beskyttelse til applikationer i eksplosionsfarlige områder. Efter ønske kan vi udbygge husene, så de bliver ATEX- og IECEx-godkendte tilslutningsdåser.

  • Alsidig takket være 35 robuste Ex-huse i fire konstruktioner som grundlag for dine individuelle tilslutningsdåser
  • Spar plads med husvariant med dobbelt fortrådningsniveau
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede tilslutningsdåser
  • Alt fra én leverandør, takket være den individuelle bestykning af alle Ex-godkendte rækkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Sikker udendørs anvendelse takket være IP66 iht. EN 60529
  • Kan bestykkes med godkendte controller- og interface-komponenter ved henvendelse
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk
Tomme polyesterhuse, tilslutningsdåser

CLIPSAFE polyesterhusprogram

Polyesterhuse – robuste og alsidige

Med det omfattende CLIPSAFE polyesterhusprogram står robuste standardhuse til industrielle omgivelser samt til ikke-eksplosionsfarlige områder i procesindustrien til rådighed. Husene udbygges til tilslutningsdåser- eller montagekasser efter dine ønsker.

  • Alsidig med 46 robuste standardhuse i tre konstruktioner som grundlag for dine individuelle montagekasser og tilslutningsdåser
  • Spar plads med husvarianter med dobbelte fortrådningsniveauer
  • Individuel med varianter med og uden observationsrude
  • Alt fra en leverandør, med individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contact-produktprogrammet
  • Sikker udendørs anvendelse takket være IP66 iht. EN 60529
  • Universel anvendelig med et højt temperaturanvendelsesområde på -40 °C til +100 °C
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk
Yderligere information
Tilslutningsdåser og tomme huse

Med CLIPSAFE får du den individuelle løsning til din styretavle – hurtigt og fra én leverandør. Yderligere information om tilslutningsdåser og tomme huse fremgår af vores brochure.

Download brochuren nu
Tilslutningsdåser og tomme huse