Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Kabelbeskyttelse endetylle, materiale: PA 6, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: V2, indvendig diameter: 20,8 mm