Kabelføringssystemet CGS forenkler konstruktionen, da det kan vises og planlægges i CAD-systemet, i modsætning til kabelslangerne. Kabellængder kan dermed defineres på forhånd og ligeledes planlægges. Den hurtige og enkle montering garanteres med en integreret flange med trækaflastning.
Beskyttelsesslange, materiale: PA 6, UV-bestandig: ja, fleksibel, kapslingsklasse: IP68, farve: sort, brændbarhedsklasse iht. UL 94: HB, indvendig diameter: 6,5 mm, Samlet længde: 50 m