Kompakt tidsrelæ i 6,2 mm hus til styring af tidsprocesser.
Tidsindstilling foregår på fronten via et mærket drejehjul, som er placeret nedsænket for at beskytte mod utilsigtet justering. Indstilling foretages ved hjælp af en skruetrækker (klingebredde 2,5 mm).
De kompakte tidsrelæer fås med forskellige tidsområder samt med skrue-, fjederkraft- og Push-in-tilslutning.
ETD-BL-1T-OFF-CC-300S
-
Tidsrelæ
2917463
Tidsrelæ med udkoblingsforsinkelse (med styrekontakt) og et indstilleligt tidsområde (3 s - 300 s), med skruetilslutning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
En bredde på kun 6,2 mm
Høj indstillingsnøjagtighed med mærket og oplyst drejehjul