MACX MCR-T-UI-UP-C - Temperaturmåleværdikonverter
2811873

Frit programmerbar temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 1 grænseværdirelæ, bestillingskonfiguration, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termoelementer, galvanisk adskillelse, stort indgangsspændingsområde, skruetilslutning, SIL, PL.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Koldpunktskompensation med separat stik
Konfiguration over software (FDT-DTM) eller over betjenings-visningsenhed IFS-OP-UNIT.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Valgfrit inverterede udgangssignalområder
Programmering under drift og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Måle differencetemperaturer
Indgang til modstandstermometre, termofølere, modstandsgivere, potentiometre og mV-kilder.
Relæ-koblingsudgang
Indgang og udgang kan frit programmeres
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)