CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL
-
Kabler
2903471
Konfektioneret rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); kabellængde: 3 m
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabler |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Driftsart | 100 % ED |
Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX41 |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QY82P | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Understøttet styring HONEYWELL MasterLogic 200 | |
Passende I/O-kort | 2MLQ-TR4A |
2MLQ-TR8A | |
2MLQ-TR4B | |
2MLQ-TR8B |
Ledningslængde | 3 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltal | 40 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | 40X0.14 [PVC] |
Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 40x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Udvendig kabeldiameter | 9,90 mm ±0,4 mm |
Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 82 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 155 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
Kabeludførelse | Kabel til et modul |
Farvekode: Enkeltleder | |
sort | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11) |
brun | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1) |
rød | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48) |
orange | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38) |
gul | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
grøn | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
blå | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
violet | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
grå | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
hvid | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
hvid-sort | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
hvid-brun | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
hvid-rød | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
hvid-orange | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
hvid-gul | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
hvid-grøn | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
hvid-blå | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
hvid-violet | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
hvid-grå | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
brun-sort | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
brun-rød | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
brun-orange | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
brun-gul | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
brun-grøn | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
brun-blå | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
brun-violet | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
brun-grå | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
brun-hvid | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
grøn-sort | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
grøn-brun | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
grøn-rød | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
grøn-orange | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
grøn-blå | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
grøn-violet | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
grøn-grå | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
grøn-hvid | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
Tilslutning 1 | |
Tilslutningstype | Fujitsu-stik |
Konstruktion | FCN 367 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 40 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Tilslutning 2 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 50 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2903471 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | DK226M |
Produktnøgle | DK226M |
GTIN | 4046356743372 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 442,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 333,33 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 1e6391ba-5fb8-4ea2-85a5-80453cc3e155 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre