CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O
-
Kabler
2302476
Konfektioneret rundkabel; styring: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: 0,5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Systemkabler |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP00 |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
Driftsart | 100 % ED |
Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QY81P |
Ledningslængde | 0,5 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltal | 14 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | 14X0.14 [PVC] |
Ledertype | Konfektioneret rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 14x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,4 mm |
Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 55 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 104 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
Kabeludførelse | Splitting-kabel til fire moduler |
Farvekode: Enkeltleder | |
sort | D-SUB37 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
brun | D-SUB37 (20) = IDC/FLK14-1 (2) |
rød | D-SUB37 (2) = IDC/FLK14-1 (3) |
orange | D-SUB37 (21) = IDC/FLK14-1 (4) |
gul | D-SUB37 (3) = IDC/FLK14-1 (5) |
grøn | D-SUB37 (22) = IDC/FLK14-1 (6) |
blå | D-SUB37 (4) = IDC/FLK14-1 (7) |
violet | D-SUB37 (23) = IDC/FLK14-1 (8) |
grå | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-1 (9) |
hvid | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-1 (10) |
hvid-sort | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-1 (11) |
hvid-brun | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-1 (13) |
sort | D-SUB37 (5) = IDC/FLK14-2 (1) |
brun | D-SUB37 (24) = IDC/FLK14-2 (2) |
rød | D-SUB37 (6) = IDC/FLK14-2 (3) |
orange | D-SUB37 (25) = IDC/FLK14-2 (4) |
gul | D-SUB37 (7) = IDC/FLK14-2 (5) |
grøn | D-SUB37 (26) = IDC/FLK14-2 (6) |
blå | D-SUB37 (8) = IDC/FLK14-2 (7) |
violet | D-SUB37 (27) = IDC/FLK14-2 (8) |
grå | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-2 (9) |
hvid | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-2 (10) |
hvid-sort | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-2 (11) |
hvid-brun | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-2 (13) |
sort | D-SUB37 (9) = IDC/FLK14-3 (1) |
brun | D-SUB37 (28) = IDC/FLK14-3 (2) |
rød | D-SUB37 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
orange | D-SUB37 (29) = IDC/FLK14-3 (4) |
gul | D-SUB37 (11) = IDC/FLK14-3 (5) |
grøn | D-SUB37 (30) = IDC/FLK14-3 (6) |
blå | D-SUB37 (12) = IDC/FLK14-3 (7) |
violet | D-SUB37 (31) = IDC/FLK14-3 (8) |
grå | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-3 (9) |
hvid | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-3 (10) |
hvid-sort | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-3 (11) |
hvid-brun | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-3 (13) |
sort | D-SUB37 (13) = IDC/FLK14-4 (1) |
brun | D-SUB37 (32) = IDC/FLK14-4 (2) |
rød | D-SUB37 (14) = IDC/FLK14-4 (3) |
orange | D-SUB37 (33) = IDC/FLK14-4 (4) |
gul | D-SUB37 (15) = IDC/FLK14-4 (5) |
grøn | D-SUB37 (34) = IDC/FLK14-4 (6) |
blå | D-SUB37 (16) = IDC/FLK14-4 (7) |
violet | D-SUB37 (35) = IDC/FLK14-4 (8) |
grå | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-4 (9) |
hvid | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-4 (10) |
hvid-sort | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-4 (11) |
hvid-brun | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-4 (13) |
Tilslutning 1 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
Skruestørrelse | M2,5 |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 37 |
Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
Stikcykler | > 200 |
Deling | 2,77 mm |
Tilslutning 2 | |
Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
Antal tilslutninger | 4 |
Poltal | 14 |
Stikcykler | > 50 |
Deling | 2,54 mm |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2302476 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK226M |
Produktnøgle | DK226M |
GTIN | 4017918907945 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 272,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 272,9 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f46f6c09-5de3-4858-916b-cebb2a7cdf0a |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre