FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch
1026922

Managed PoE Switch 4000 serie, 4 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte 1000 Mbit/s, 8 RJ45-PoE-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 52 V DC ... 57 V DC

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

240 W effektbudget
Zwölf 10/100/1000 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und vier SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen.
Redundant spændingsforsyning
Stort temperaturområde -40 °C ... +75 °C
VLANs
DHCP-client
MSTP
RSTP
Web based Management, SNMP
Sikker web- og SNMP-baseret administration
Omfattende webbeskyttet diagnose med konfigurerbare LED- og fjernalarmkontakter
Enestående oprydningsfunktion blænder ubenyttede konfigurationssider, reducerer kompleksiteten og vedligeholdelses- og idriftsættelsestider