TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL - Strømforsyning
1252697

Primær taktet strømforsyning, TRIO POWER, Push-in-tilslutning, Elektronisk sikkerhedsafbryder med 8 kanaler, IO-Link, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A, kan indstilles fra 24 V DC ... 28 V DC

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forsyning og beskyttelse i én enhed takket være integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler
Lave installationsomkostninger på grund af 70 % mindre fortrådnings- og montagearbejde
Enkel idriftsættelse via intuitiv, manuel betjening eller parametrering via IO-Link
Høj tilgængelighed gennem prioriteret belastningsstyring med intelligent selvovervågning
Pladsbesparende som følge af den smalle modulbredde og montering lige op ad hinanden