DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT
-
Stiksæt
1602274
DUPLICON, aluminiumskobling-sæt med et basishus (lukket bund), med to stabelhuse med M20-kabelforskruningsgevind (uden kabelforskruninger), med to kontaktindsatse 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, skruetilslutning og et kapslingslåg, typerække B6, kapslingsklasse IP67
Produktdetaljer
Produkttype | Stiksæt |
Hustype | Koblingssæt |
Konstruktion | DC-B6 |
Poltal | 6 |
Antal kabelafgange | 2 |
Forskruningstype | med M20-gevind |
Pakning til stede | ja |
Kabelafgang | fra siden |
Pg-forskruning | uden |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Maks. belastningsstrøm | 32 A (L1/L2/L3) |
Driftspænding (II/2) | 1000 V |
Driftspænding (III/2) | 1000 V |
Driftsspænding (III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 6 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 6 kV |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Mærkestrøm | 25 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
25 A | |
Gennemgangsmodstand | 1,5 mΩ |
Mærkestrøm IN | 25 A |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
Tilslutningstværsnit | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uden terminalrør) |
0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uden terminalrør) | |
Tilslutningstværsnit AWG | 24 ... 12 (AWG 10 uden terminalrør) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 10 mm |
Målskitse |
|
Bredde | 75 mm |
Højde | 115 mm |
Længde | 89 mm |
Farve | perlegrå |
Materiale Hus | Trykstøbt aluminium |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 10 mm |
Mekaniske data | |
Forskruningstype | med M20-gevind |
Aflåsningstype | Bøjle |
Stikcykler | ≥ 100 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
Slagstyrke | IK08 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Monteringstype | Skruemontage |
Varenummer | 1602274 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF7BFX |
Produktnøgle | AF7BFX |
GTIN | 4046356027977 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 619,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 613,887 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
PC - Kodningsstjerne 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Pakning 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Montagevinkel 1602313
-
T20-M4X12 - Skrue 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Støvbeskyttelseslåg 1581078
-
EB 2- 6 - Indlægsbro 0201155
-
HC-M-BS-M20 - Lukkeskrue 1645846
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411189
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelforskruning 1645998
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411163
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre