K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S
-
Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1698693
Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KSH, M23-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, til M23-Bøsning, vinklet drejelig, -120° mod venstre / 120° mod højre, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Reduktion af tilslutningstid med den valgfri SPEEDCON-lynaflåsning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område