UKH 95-FE-F
-
Stærkstrømsklemme
3247059
Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 232 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 95 mm2, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: sort/gul
Produktdetaljer
Generelt | |
Bemærk | For at opnå en pålidelig kontaktering af flertrådede ledere anbefales det at afdreje de flertrådede ledere. |
Produkttype | Stærkstrømsklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 7,54 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 95 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M8 |
Bemærk | Skruer med indvendig sekskant |
Tilspændingsmoment | 15 ... 20 Nm |
Afisoleringslængde | 33 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 25 mm² ... 95 mm² |
Ledertværsnit AWG | 4 ... 3/0 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 35 mm² ... 95 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 2 ... 3/0 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 35 mm² ... 95 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 35 mm² ... 95 mm² |
Tværsnit med indlægsbro massiv | 95 mm² |
Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 70 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 25 mm² ... 35 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 25 mm² ... 35 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 16 mm² ... 35 mm² |
Mærkestrøm | 232 A |
Maks. belastningsstrøm | 232 A |
Mærkespænding | 1000 V |
Bemærk | Bemærk: På downloadsiden finder du artikelfrigivelser, tilslutningstværsnit og information om tilslutning af aluminiumledere. |
Mærketværsnit | 95 mm² |
Målskitse |
|
Bredde | 25 mm |
Højde | 90 mm |
Farve | sort/gul |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Stødspændingstest | |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 95 mm² | 11,4 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
Resultat | Test bestået |
Generelt | |
Klemmefastgørelse | 15 Nm ... 20 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M8) |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 (+/- 2) U/min |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 25 mm² / 4,5 kg |
35 mm² / 6,8 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | direkte påskruning |
Klemmefastgørelse | 15 Nm ... 20 Nm (PE-fod med fastgørelsesskrue, M8) |
Varenummer | 3247059 |
Pakningsenhed | 3 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE1311 |
Produktnøgle | BE1311 |
GTIN | 4046356707251 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 237 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 237 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 2-25/UKH - Indlægsbro 0201362
-
WS-4K - Advarselsskilt 1004584
-
UKH 95 EP - Indlægsprofil 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Afgreningsklemme 3003541
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Skruetrækker 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811862
-
ZB 22 CUS - Mærkestrimler 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Mærkestrimler 0811875
-
TMT 10 R - Mærkeskilte til klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Dine fordele
Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
kabeltilslutning
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre