cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
Godkendelses-ID: KEMA99ATEX8332UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EU-godkendelse | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0030UMærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 350 A | 70 - 240 |