PTPOWER 50 P - Stærkstrømsklemme
3260065

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, Med prøvestikbøsning, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 150 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, 1. etage, tværsnit: 10 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Med stærkstrømsklemmen gælder nem indstikning nu også for store ledere
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Ud over anvendelse af det eksisterende testudtag kan der tilsluttes terminalblokke, som hver især har plads til optagelse af yderligere to testledninger
Den kompakte konstruktion muliggør fortrådning på mindst mulig plads