FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
SMD-stiftdele
1154023
SMD-stiftdel, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 52, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodning
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 1,7 A pr. kontakt?
Overgrænsen for mærkestrøm udgør 1,7 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. fire poler er belagt, kan der opnås 3,9 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mere
Overgrænsen for mærkestrøm udgør 1,7 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. fire poler er belagt, kan der opnås 3,9 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).
Se mindreHvordan kontrolleres loddekontakter på uskærmet Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8?
Loddekontakter er ført ud under huset og kan kontrolleres med automatisk optisk kontrol (AOI).
Hvad er ScaleX?
ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.... Se mere
ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.
Se mindreHvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?
FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dat... Se mere
FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dataoverførsel på op til 52 Gbit/s og strømoverførslen på 1,7 A pr. kontakt (mærkestrøm). En anden fordel: FP 0,8 leveres som skærmet eller uskærmet variant, så den kan anvendes efter dine individuelle behov.
Se mindreI hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?
FP 0,8 leveres i poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter.