cULus Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20230512Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 0,5 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 80, deling: 0,635 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Hvad gør Board-to-Board-tilslutningsstikket FS 0,635 så specielt?
De yderst pladsbesparende Board-to-Board-tilslutningsstik tillader en High-Speed dataoverførsel på op til 30 Gbit/s. Herudover kan der overføres yderligere strømme på 0,5 A pr. kontakt. Herved er det fleksibelt anvendeligt og byder på utallige anvend... Se mere
De yderst pladsbesparende Board-to-Board-tilslutningsstik tillader en High-Speed dataoverførsel på op til 30 Gbit/s. Herudover kan der overføres yderligere strømme på 0,5 A pr. kontakt. Herved er det fleksibelt anvendeligt og byder på utallige anvendelsesmuligheder i raster på 0,635 mm.
Se mindreHvordan kontrolleres loddekontakter på Board-to-board-tilslutningsstik FS 0,635?
Kontakterne er ført ud under huset og tillader en automatisk optisk inspektion (AOI).
I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 leveres?
Board-to-Board-tilslutningsstik FS 0,635 kan leveres i følgende poltal: 20, 40, 60 og 80.