FP 0,8/ 20-FH-SH
-
SMD-hunkonnektor skærmet
1053616
skærmet SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 20, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning
Produktdetaljer
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er specielt ved belægning på skærmede Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8?
Ud over de karakteristiske funktioner ved afskærmning kan skærmpladen på det skærmede Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8 også benyttes til strømoverførsel.
Tager man f.eks. et 80-polet tilslutningsstik, kan der yderligere overføres 16 A pr. sk...
Se mere
Ud over de karakteristiske funktioner ved afskærmning kan skærmpladen på det skærmede Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8 også benyttes til strømoverførsel.
Tager man f.eks. et 80-polet tilslutningsstik, kan der yderligere overføres 16 A pr. skærmpladeside. Herved et det muligt at overføre op til 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Derudover er der også mulighed for en delstrøm på Board-to-board-tilslutningsstik, hvorved der kan opnås højere strømme pr. kontakt.
Hvordan kontrolleres loddekontakter på Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8?
Kontakterne ligger under skærmadapteren. Lodderesultatet kan prøves med CT scanning eller røntgenanalyse.
Hvad er ScaleX?
ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.... Se mere
ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.
Se mindreHvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?
FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dat... Se mere
FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dataoverførsel på op til 52 Gbit/s og strømoverførslen på 1,7 A pr. kontakt (mærkestrøm). En anden fordel: FP 0,8 leveres som skærmet eller uskærmet variant, så den kan anvendes efter dine individuelle behov.
Se mindreI hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?
FP 0,8 leveres i poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter.
Er de forskellige varevarianter i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fodaftryk?
Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.... Se mere
Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.
Se mindre