PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Sikkerhedsrelæer
2963967
Sikkerhedsrelæ med indstillelig forsinkelsestid 0-600 s, fjederkraftvariant
Produktdetaljer
Produkttype | Sikkerhedskoblingsenhed |
Anvendelse | Nødstop |
Beskyttelsesdør | |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6,36 W |
Driftsart | 100 % ED |
Prøvespænding relækontakt/relækontakt | 4 kV |
Prøvespænding relævikling/relækontakt | 6 kV |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V |
Målestødspænding / isolering | 4 kV |
Generelt | |
Indgangsspænding UN | 24 V AC/DC (Andre spændingsværdier kan leveres på forespørgsel) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | ca. 24 V DC |
Reaktionstid, typisk | 45 ms |
Typisk udkoblingstid | 45 ms (Indstillelig udkoblingstid (K3, K4) 0,05 s - 600 s ) |
Genindkoblingstid | 1 s |
Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse |
1 Signalstrømkreds. | |
Kontaktmateriale | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 15 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sumstrøm oplyses på forespørgsel.) |
Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
Minimal indkoblingsstrøm | 25 mA |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | på forespørgsel |
Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | på forespørgsel |
Minimal koblingseffekt | 0,4 W |
Udgangssikring | 6 A (flink) |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Bredde | 35 mm |
Højde | 112 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | gul |
Kategori | 4 |
2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP54 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2963967 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 412,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 412,6 g |
Oprindelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre