PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B - Sikkerhedsrelæer
2902725

Multifunktionelt sikkerhedsrelæ til nødstop og beskyttelsesdøre op til SIL 3, kat.4, PL e, automatisk eller manuelt overvåget aktivering, 4 sluttekontakter, 3 sikkerhedsfunktioner, 2 afkoblingsniveauer, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
3 sikkerhedsfunktioner i en enhed
Lille husbredde på kun 22,5 mm
Der kræves ingen software-konfiguration
Fås også med Push-in-tilslutning